Qual o motor mínimo para a soft-starter SSW08?

Para que a proteção de sobrecarga eletrônica da Soft-Starter proteja termicamente o motor por ela acionado, a corrente nominal do motor não deverá ser inferior a 30% da corrente nominal da Soft-Starter.

Qual a função da soft-starter SSW08?

A Soft-Starter SSW08 é um produto de alta performance com controle de 2 fases o qual permite o controle da partida de motores de indução trifásicos. Desta forma evitam-se choques mecânicos na carga e surtos de corrente na rede de alimentação.

Como identificar a soft-starter SSW08?

Para identificar qual o modelo e as características da soft-starter SSW08, verificar a etiqueta que se encontra na lateral do produto:

Como especificar o modelo da soft-starter SSW08?
Para especificar o modelo da SSW08 verificar a tabela a seguir:

Observação:

· Os campos opcionais (S ou O) definem se a Soft-Starter SSW-08 será na versão standard ou terá opcionais. Se for standard, aqui termina o código.

Colocar também sempre a letra Z no final.

· O produto standard, para efeitos deste código, é concebido em: Grau de proteção: IP20 de 17 A a 85 A e IP00 de 130 A a 200 A.

Qual o local adequado para armazenar a soft-starter SSW08 se a mesma não for logo instalada?

Se a Soft-Starter SSW-08 não for logo instalada, mantenha-a dentro da embalagem fechada e armazene-a em um lugar limpo e seco com temperatura entre -25 °C e 65 °C. 1 hora em -40 °C é permitido.

  • 1
  • ...
  • 237
  • 238
  • 239
  • ...
  • 271
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Phone: + 61 3 9765 4600
  • Email: info-au@weg.net