Back to My Account
Si su industria utiliza vapor en el proceso o tiene residuos disponibles, su empresa tiene potencial para generación de energía eléctrica y ser autosuficiente, pudiendo también generar nuevos ingresos, vendiendo el excedente. O si ya tiene un conjunto turbogenerador en operación y quiere más eficiencia, aplique también las soluciones WEG.
Porque a WEG é referência no desenvolvimento de projetos que transformam energia em soluções. Com ampla capacidade produtiva e expertise tecnológica, todos os equipamentos são fabricados e implantados para atender clientes dos mais diversos portes e segmentos, garantindo alta performance e máxima eficiência nos processos produtivos.
Com as soluções flexíveis, renováveis, integradas e inteligentes de até 200 MVA de potência, a WEG desenvolve e oferece desde a fabricação e a instalação de conjuntos turbogeradores, turbinas a vapor, redutores turbo, geradores, painéis, cubículos, subestações e acessórios até um ágil atendimento pós-vendas.
As soluções WEG são aplicadas em geração de energia a vapor nos ciclos combinados, Rankine e regenerativos em projetos de pequeno a grande porte, operando de acordo com as condições do vapor em baixa, média e alta pressão/temperatura.
WEG develops and implements electric power generation projects of any size, customized and with the same quality and technology, from the initial studies and manufacture to support and implementation.
All solutions and equipment are delivered with specialized field services: installation, commissioning, start-up, operation, monitoring and after-sales technical support—an exclusive advantage that increases the market trust in WEG.
Recognized as an expert in clean energy generation, WEG also provides mechanical, electrical and electronic services—such as tune-up, repairs, restoration, overhaul, repowering, retrofit and maintenance—for its own equipment and from other manufacturers, 24/7.
In addition to steam turbines, gearboxes, generators and multipliers, complete solutions are provided covering mechanical, electrical, electronic and digital equipment for Industry 4.0.