Retornar para Minha Conta
Si su industria utiliza vapor en el proceso o tiene residuos disponibles, su empresa tiene potencial para generación de energía eléctrica y ser autosuficiente, pudiendo también generar nuevos ingresos, vendiendo el excedente. O si ya tiene un conjunto turbogenerador en operación y quiere más eficiencia, aplique también las soluciones WEG.
Porque WEG es referencia en el desarrollo de proyectos que transforman energía en soluciones. Con amplia capacidad productiva y experiencia tecnológica, todos los equipos son fabricados e implantados para atender a clientes de los más diversos portes y sectores, garantizando alta performance y máxima eficiencia en los procesos productivos.
¡Con las soluciones flexibles, renovables, integradas e inteligentes de hasta 200 MVA de potencia que WEG desarrolla y ofrece desde la fabricación y la instalación de conjuntos turbogeneradores, turbinas de vapor, reductores turbo, generadores, tableros, celdas, subestaciones y accesorios hasta la ágil atención posventas.
Las soluciones WEG son aplicadas en generación de energía de vapor en los ciclos combinados, Rankine y regenerativos en proyectos de pequeño a gran porte, operando de acuerdo con las condiciones del vapor en baja, media y alta presión/temperatura.
A WEG desenvolve e aplica projetos de geração de energia elétrica de qualquer porte, sob medida e com mesma qualidade e tecnologia, desde os primeiros estudos e a fabricação até o atendimento e a implantação.
Todas as soluções e equipamentos são entregues com serviços especializados de campo: instalação, comissionamento, start-up, operação, monitoramento e assistência técnica em pós-venda – um diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidade do mercado na WEG.
Reconhecida como autoridade em geração de energia limpa, a WEG também disponibiliza serviços mecânicos, elétricos e eletrônicos aplicados em equipamentos da marca própria e de outros fabricantes, como: revisão, reparos, recuperação, reforma, repotenciação, modernização e manutenção em atendimento de plantão 24h.
Além de turbinas a vapor, redutores, geradores e multiplicadores, são fornecidas soluções completas que abrangem equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e digital para indústria 4.0.