Volver a Mi cuenta
Proceso productivo vertical alineado a la aplicación de materias primas de alta calidad y personalización de proyectos destacan las soluciones WEG de Transmisión y Distribución para la industria de Alimentos y Bebidas. Ofreciendo soluciones completas, WEG suministra todo el paquete eléctrico, incluso la construcción de las redes internas de distribución, líneas de transmisión y conexión a las concesionarias locales, con soporte técnico.
La división de subestaciones posee know-how y amplia experiencia en proyectos y construcción de sistemas eléctricos de mediana y alta tensión. La empresa ofrece soluciones para subestaciones convencionales llave en mano, desde el proyecto básico hasta el proyecto de ingeniería detallado, incluso estudios eléctricos, suministro de productos, materiales y servicios dedicados, que incluyen la puesta en marcha y soporte post venta, coordinando e integrando a todos los participantes del proyecto.
The Transportable Solution (SKID) is the result of WEG know-how in the manufacture of mobile solutions aligned with market needs, increasingly demanding for safety and reliability for short period or permanent applications, which optimize deployment time and reduce facilities construction costs.
WEG offers competitive solutions for different needs in order to meet several technical requirements in 15 kV to 550 kV disconnectors. An economical and highly customized solution suitable for every substation layout, even within a limited space..
Available in voltage classes up to 550 kV, they are designed to guarantee high performance in all applications.
The vertical manufacturing processes (production of the electrical insulating varnish, electric wires, tanks, insulating kits, coatings, etc.) is a remarkable characteristic and advantage of WEG, allowing broad quality control of the different production steps, as well as flexibility in lead times..
Offered with power range up to 20,000 kVA and voltage class up to 36.5 kV. With assured quality, WEG is among the main manufacturers of this line for the preference of consumer market. Developed by an engineering team specifically dedicated to this range of transformers due to the special features and requirements for each application, these products offer optimized dimensions for space saving installation.
Download our brochure and know more about our solutions for Food and Beverage.
Download