Volver a Mi cuenta
Por medio de constantes inversiones en investigación, desarrollo, fabricación, instalación y servicios de post venda, WEG ha ampliado continuamente su participación en el mercado, suministrando soluciones en turbinas de vapor, reductores, generadores para termoeléctricas y otros.
Para una solución confiable, segura y rentable, WEG ofrece un estudio de balance térmico con un análisis completo de eficiencia termodinámica, consumo de energía eléctrica y autosuficiencia, buscando maximizar y comercializar el excedente de energía. Otra experiencia es la ingeniería de aplicación de WEG, que integra diversos equipos en una única solución en la aplicación de termoeléctricas.
Utilizadas para generar electricidad de hasta 150 MW con vapor operando a una presión de entrada de hasta 140 bar y a una temperatura de hasta 540 °C. Su construcción modular garantiza una mayor flexibilidad de instalación en todo tipo de proceso industrial, siempre tomando en consideración la practicidad, seguridad, eficiencia y aspectos económicos.
The turbogenerators are developed for applications in Thermal Power Plants with a wide power range up to 150 MW, designed based on WEG’s experience in the supply and sizing of steam or gas turbogenerators.
The turbo gearbox that is coupled to a 4-pole turbine generator is available up to 60 MW. The SuperTurbo line has excellent gear coupling without requiring a flexible coupling, which results in higher safety and easier assembly.
Specially designed according to the specific characteristics of each application. Their use in generator sets guarantees the supply of energy independent of the power grid, which makes WEG alternators an excellent solution for emergencies or non-stop operation. Power rating up to 20 MVA.
Download our brochure and know more about our solutions for Food and Beverage.
Download