Como instalar o módulo RF-200?
  • Conectar o resistor de frenagem entre os bornes de potência +UD e BR (bornes 5 e 6 da régua X5);
  • Utilizar cabo trançado de 2,5mm2 para a conexão de um módulo RF-200 e cabo de 4,0mm2 para dois módulos RF-200 caso estes compartilhem o mesmo cabo;
  • Separar estes cabos da fiação de sinal e controle;
  • Se o resistor de frenagem for montado internamente ao painel do servoconversor, considerar o calor provocado pelo mesmo no dimensionamento da ventilação do painel.
Qual é o sinal das saídas analógicas?

As saídas analógicas fornecem sinais de 10V a +10V e no máximo 2mA, estas saídas não possuem isolamento galvânico.

Qual é a capacidade da fonte de 24V?

A fonte de 24V disponível nos bornes X1: 1 e 2 tem capacidade máxima de 200mA e isolação de 220V em relação a eletrônica.

Qual é a capacidade da saída optoacoplada?

Esta é uma saída do tipo coletor-emissor e pode comandar cargas de 24Vcc com 20mA.

Qual é a capacidade da saída à relé?
  • Esta saída é composta por contatos NA (X1:3), NF (X1:5) e comum (X1:4) com capacidade para comandar até 1A em 120Vca ou 28Vcc;
  • A tensão máxima nos contatos é de 220Vca ou 125Vcc;
  • A corrente mínima é de 1mA em 5V.
  • 1
  • ...
  • 79
  • 80
  • 81
  • ...
  • 271
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Sudáfrica