2. Soluções Digitais - Motion Fleet Management

WEG Motion Fleet Management

Monitoramento inteligente da sua planta

Desenvolvido para levar mais praticidade e agilidade na operação, manutenção e gestão de plantas industriais, o WEG Motion Fleet Management é a solução ideal para monitorar e elevar a disponibilidade da frota de acionamento industrial. Baseado em tecnologia “cloud computing”, o monitoramento dos ativos pode ser acompanhado a qualquer momento e de qualquer parte do mundo.

Com o WEG Motion Fleet Management é possível conhecer o estado operacional de motores elétricos, inversores e soft-starters de baixa e média tensão, sistemas de partida com relé inteligente (SRW), redutores, motoredutores, compressores entre outros ativos, que estejam aplicados em qualquer tipo de indústria ou instalação. Por meio da coleta periódica dos dados e um processamento avançado dos mesmos, tanto na borda (edge) como na nuvem (cloud), valiosos insights são gerados. Desta maneira, é possível estabelecer planos de manutenção preditiva, observando a condição operacional da frota (condition-based maintenance). Esta abordagem reduz o número de paradas não planejadas, otimiza as ações de reparo e acelera a tomada de decisão da equipe de operação e manutenção. O resultado final é notado no aumento de disponibilidade e redução do custo operacional (TCO, Total Cost of Ownership) da frota de acionamentos.

Acesse o catálogo e saiba mais

Saiba mais sobre nossos produtos

WEG Motor Scan - Gateway
WEG Motor Scan - Sensor

A Importância do Monitoramento On-line dos Ativos

Uma das principais causas da perda de produtividade e lucratividade de uma indústria é a parada de produção não planejada. A maioria dos eventos de manutenção corretiva poderiam ser evitados, se os componentes das máquinas e equipamentos estivessem sendo monitorados continuamente (on-line monitoring).

A solução WEG Motion Fleet Management é uma ferramenta de alto nível para equipe de operação e manutenção monitorar e gerir a frota de acionamento, por meio de hardware para aquisição dos dados, gateways para envio à nuvem e software para visualização dos dados e análise avançada. Com WEG Motion Fleet Management é possível implementar uma metodologia de manutenção preditiva, bem orquestrada, e observando a condição operacional do ativo.

Conhecer a condição dos ativos de modo on-line contribui significativamente para otimização dos recursos de operação e manutenção como a gestão de peças sobressalentes, aumento da disponibilidade dos ativos e a redução de custos (diretos e indiretos). Adicionalmente, abordagens deste tipo contribuem com aumento da vida útil dos ativos, já que, em geral, uma falha repentina resulta em stress e degradação dos elementos mecânicos e elétricos dos equipamentos.

Principais Funcionalidades da Solução WMFM

  • Dashboards intuitivos para visão gerencial e análise técnica;
  • Árvore de ativos para organização da hierarquia (conta cliente, unidades, plantas, ativos) e pontos de medição;
  • Cadastro de equipamento por tipo, com características construtivas para determinar frequências de falha e criticidade;
  • Banco de dados de rolamentos para suporte ao diagnóstico;
  • Visualização dos ativos em mapas geográficos, em árvore de ativos e navegação em múltiplos níveis;
  • Relatórios de operação dos equipamentos, ativos e planta sob demanda e de modo periódico;
  • WEGsense®: tecnologia para detectar falhas mecânicas incipientes;
  • WEGsync®: tecnologia para medição sincronizada com múltiplos sensores para análise de vibração estrutural;
  • Customização de tolerâncias para temperatura, vibração global multipontos e banda espectral para gerar alertas e notificações;
  • Notificações diárias dos ativos em estado de alerta e/ou crítico (via e-mail);
  • Backup de parâmetros de inversores de frequência, soft-starters e relés inteligentes;
  • Módulo para análise dos sinais de vibração, em modo espectral e no domínio do tempo, para realização de diagnóstico;
  • Módulo de manutenção com funcionalidades de CMMS (computerized maintenance management system) para criação e gestão das ordens de manutenção, recursos de execução e planejamento;
  • Aplicativo WEGscan para ativação dos sensores, medições instantâneas e análise ODS (Operating Deflection Shape);
  • Aplicativo WEG Digital Notify integrado ao Módulo de Manutenção para agilidade no fluxo de informação à equipe;
  • Módulos Specialist com Analytics e Inteligência Artificial para diagnóstico autônomo de falhas;
  • Módulos Exchange para integração (via REST API) de dados com outras plataformas e soluções.

 

 

 Vantagens e Benefícios da Solução WMFM

  • Monitoramento de vários tipos de equipamentos, ativos e plantas em um único ambiente;
  • Ecossistema em constante desenvolvimento, tanto hardware quanto software;
  • Solução integrada com os WEGscans, hardware dedicado e robusto para aquisição dos dados das aplicações;
  • Processamento dos dados na borda (edge) e na nuvem (cloud), viabilizando diagnósticos avançados;
  • Solução pronta para uso, apta para uma grande variedade de equipamentos e ativos, basta cadastrar o WEGscan na aplicação e usar;
  • Viabiliza a gestão da manutenção com base na condição operacional dos ativos;
  • Solução flexível e disponível para prestadores de serviço;
  • Tecnologia para viabilizar a redução do custo operacional da planta (TCO, Total Cost of Ownership, Custo Total de Propriedade);
  • Solução multi-idiomas e disponível globalmente .

Estrutura

O WEG Mot ion  Fleet Management é uma solução modular, com estrutura flexível e baseada em camadas, que se adéqua às necessidades dos clientes.

Ativos

O WEG Mot ion  Fleet Management permite o monitoramento On-Line de motores e drives de baixa e média tensão, além de redutores, motoredutores, compressores, bombas e ventiladores/exaustores.

Scan

Os WEG Scans e Gateways são hardwares responsáveis pela coleta de dados e conectividade dos ativos ao servidor cloud WEG, que hospeda a aplicação WEG Mot ion  Fleet Management. Para o monitoramento dos motores, aplica-se o WEG Motor Scan e Gateway Cassia X1000, o upload dos dados pode ser via gateway ou via smartphone. Já para os drives de baixa ou média tensão, o envio dos dados é realizado pelo WEG Drive Scan.

 

Camada Management

A camada Management da aplicação WEG Motion Fleet Management recebe os dados dos WEG Scans e permite a exploração das funcionalidades presentes na solução, trata-se da camada básica. Vale lembrar que a solução está em constante aprimoramento e novas funcionalidades serão frequentemente incorporadas a solução. Adicionalmente, os usuários poderão complementar suas experiências com os módulos Specialist e Exchange. Seu acesso poderá ser realizado de qualquer lugar via internet e sempre que um plano de assinatura ao sistema estiver disponível, que são anuais.

Users can view information related to the monitored assets, such as:

  • Asset operational condition information (normal, alert or critical);
  • Operating parameters such as:
    • Rotation;
    • Temperature;
    • Vibration;
    • Power;
    • Consumption;
    • Current;
    • Voltage;
  • Operation History;
  • Failures/Events and interventions;
  • Configurable alerts and notifications.

Diagnostics & Integration

With active subscriptions to the WEG Motion Fleet Management layer, users can complement their experience with subscriptions to specific modules such as WEG Specialist and WEG Exchange.

 

 

Specialist Module

The Specialist module applies algorithms specially developed by WEG for advanced data analysis, by means of Machine Learning and Artificial Intelligence. These algorithms are applied to the data collected by WEG Scans and thus generate useful information, something essential for efficient fleet management. As is the case of WEG Motor Specialist, which has a sub-module for diagnosing mechanical failure and another for evaluating the engine's energy consumption. Both functionalities were developed by WEG's team of specialists and were validated in the company's laboratories.

These advanced analysis algorithms observe and learn the patterns and operating deviations of the monitored electric motor, generating failure indicators for unbalancing, misalignment, rolling (advanced failure) and external vibration. This type of information is very useful for operation and maintenance staff, as it aids in decision making, speeds up the repair process, and minimizes unscheduled downtime. In order to use the Specialist layer, the respective asset(s) must have an active WEG Motion Fleet Management subscription. Both subscriptions are annual and per asset.

Exchange Module

The Exchange module allows the customer to integrate the information collected and present in WEG Motion Fleet Management in its own management system and/or platforms. Through periodic and automatic data requests of the Web Service REST type, the WEG Motion Fleet Management data is sent to the customer's system or a third party system. To use the Exchange layer, the respective asset(s) must have an active Management layer subscription. Exchange subscriptions are annual and per data packet.

 

 

WEG Drive Scan

Developed to connect low voltage inverters to WEG Motion Fleet Management, the WEG Drive Scan line periodically collects and transmits important data from the inverters, allowing monitoring to be done at any time and from anywhere in the world.

Access the catalog and learn more.

KNOW MORE

WEG Motor Scan® + Specialist

WEG Motor Scan® is the monitoring solution for total control of the manufacturing plant, ensuring, via predictive analysis, the level of excellence in the performance of electric motors and other equipment. With it, data is extracted and sent to the cloud, allowing preventive actions and avoiding risks of production stoppage. The industry will never be the same again!

Access the catalog and know more.

KNOW MORE

Are you in doubt?

Check out the most frequently asked questions.

On what motors can the WEG Motor Scan be installed?

For better a performance of the diagnostics tools, the WEG Motor Scan should be installed on WEG induction motors of the W21, W22, W50 and HGF lines on IEC 63 to 450 or equivalent NEMA frames. Installation on motors from other manufacturers is not forbidden; however, the nameplate data must be entered manually, and diagnostics tools may have limitations. More details are found in the mechanical installation manual: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h33/h99/WEG-motor-scan-mechanical-installation-manual-10008443215-pt-en-es.pdf.

Can the WEG Motor Scan be installed on motors driven by variable speed drives?

Yes. The user must enable the “Connected to a variable speed drive” function in the WEG Motor Scan application during the configuration.

Is the WEG Motor Scan able to operate in hazardous areas?

Yes. The sensor is certified for use in hazardous areas. Check the declaration of conformity for details at: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h7c/h01/WEG-motor-scan-EU-declaration-of-conformity-10008491657-en.pdf.

Does the WEG Motor Scan monitor the motor in real time?

The WEG Motor Scan performs periodic measurements (vibration once per hour and temperature/running time every 10 minutes). Data should be sent to the MFM software to be available for analysis and alert transmission, which can be done through data collection with the app or automatically through the gateway.

Can I install more than one WEG Motor Scan per motor?

Yes. There are no restrictions on installation and configuration.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 12

Know more about WEG news on Industry 4.0

WEG and Nova SMAR Sign Memorandum of Understanding (MoU) to Accelerate the Development of Open Technologies for Industrial Process Automation Systems

WEG and Nova SMAR Sign Memorandum of Understanding (MoU) to Accelerate the Development of Open Technologies for Industrial Process Automation Systems

The partnership aims to develop interoperable components, portable software, and interchangeable hardware to provide cost savings and more freedom of choice to the industry

WEG advances in the programmable controllers market and launches the PLC410

WEG advances in the programmable controllers market and launches the PLC410

Launch marks technological evolution since the launch of the PLC500

WEG Portugal supplies 28 motors for DS SMITH's innovation and renovation project

WEG Portugal supplies 28 motors for DS SMITH's innovation and renovation project

The motors were manufactured at WEG facilities in Portugal.

WEG acquires total shares of BirminD

WEG acquires total shares of BirminD

Acquisition is part of the Company's strategy to grow the digital business for industrial optimization solutions

WEG will present Industry 4.0 solutions during International Fair in São Paulo

WEG will present Industry 4.0 solutions during International Fair in São Paulo

Event will take place from July 18th to 21st in São Paulo, Brazil

WEG expands PLC500 controller platform and releases models focused on Motion Control and Edge Computing

WEG expands PLC500 controller platform and releases models focused on Motion Control and Edge Computing

This controller has a powerful processing system and can operate up to 32 axes —real and virtual, simple or interpolated

WEG launches autonomous mobile robot to optimize manufacturing operations and production logistics in the industry

WEG launches autonomous mobile robot to optimize manufacturing operations and production logistics in the industry

New product increases the scope of WEG solutions for the industry 4.0

WEG expands partnership with Indumak to supply the PLC500

WEG expands partnership with Indumak to supply the PLC500

The PLC500 is responsible for the logic of operation of Indumak’s packaging and bagging machines

One of the largest chemical industries in the world, adopts WEG digital solutions for smarter management of its factories

One of the largest chemical industries in the world, adopts WEG digital solutions for smarter management of its factories

The WEG Motion Fleet Management solution was selected for intelligent management and online monitoring of critical industrial assets

WEG supports USP Laboratory that integrates the International Association of Learning Factories

WEG supports USP Laboratory that integrates the International Association of Learning Factories

This partnership will allow the international exchange of working groups, best teaching practices and the development of new technologies for the digitization of manufacturing

WEG supplies Vertical High Thrust motors for North American corporation

WEG supplies Vertical High Thrust motors for North American corporation

51 motors from the new line are used in pumps at a new steel plant in the United States

WEG releases new CFW900 Variable Speed Drive

WEG releases new CFW900 Variable Speed Drive

The CFW900 VSD is the most innovative product for driving and controlling motors in industrial machines and processes.

Cloud-based tool to analyze multiple  vibration spectrum to accelerate the  diagnostics and troubleshooting process

Cloud-based tool to analyze multiple vibration spectrum to accelerate the diagnostics and troubleshooting process

WEG Motion Fleet Management receives another boost: now its users have a new tool for visualization and advanced analysis of vibration spectrum (FFTs) collected by WEG sensors for industry 4.0.

WEG completes practical connectivity tests to 5G network

WEG completes practical connectivity tests to 5G network

This initiative is part of a trial project carried out in partnership with ABDI. Results will support Anatel in regulatory decisions for private 5G networks for industrial use in Brazil.

Reliability of the WEG Motor Scan® in the automatic diagnosis of imbalance and misalignment of electric motors

Reliability of the WEG Motor Scan® in the automatic diagnosis of imbalance and misalignment of electric motors

Module WEG Motor Specialist brings more accuracy to the solution

A new way to combine people, business, technology and efficiency

Access our sandbox for free and see how digital transformation is impacting industrial markets and revolutionizing the way we produce.

KNOW MORE

Did you like WEG Digital Solutions and want to know more?
Choose one of the options below:

Do you want to receive our news?

SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER

Contact us and ask your questions.

Talk to Us
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / South Africa