WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability
 

Tecnologias e Inovações para a Transição Energética e Descarbonização

Por meio do direcionamento estratégico da companhia para seu modelo de negócio, a WEG possui em todas as suas unidades de negócio soluções e produtos mais eficientes e com menor impacto ambiental, como energias renováveis (solar, eólica), mobilidade elétrica, eficiência energética, dentre outras. A WEG desenvolve produtos considerando rigorosos critérios de risco relacionados à saúde e segurança. Na fase de desenvolvimento, são aplicadas análises como por exemplo: Quality Function Deployment (QFD) e Risk Assessment.

 A seguir são apresentados alguns destaques considerando a variedade de produtos e soluções que a empresa fornece ao mercado por meio de suas diferentes unidades de negócios.

Eficiência energética e Industrial

Motor W51 HD (High Density)

Solução eficiente e compacta, que entrega performance superior com tamanho e peso reduzidos em relação à linha antecessora (até 25% maior densidade de potência – kW/kg), bem como aos seus concorrentes no mercado. Promove assim o uso racional de matérias-primas na fabricação dos motores, bem como dos potenciais efeitos de sua transformação, apresentando redução de aproximadamente 15% na emissão de GEE em relação à linha anterior.

Inversor de Frequência para Motores

Inversor de frequência de alta tecnologia para o acionamento e o controle de motores trifásicos de indução e de ímãs permanentes. Em virtude de sua tecnologia, esse modelo de inversor proporciona economia de energia, segurança, aumento de produtividade e qualidade na rede de processos em que é implementado. O CFW900 em conjunto com motores de ímãs permanentes possui a mais elevada solução em nível de eficiência energética do mercado. A nova interface IHM com conectividade Bluetooth® é ideal para fabricantes de painéis e assistentes técnicos, permitindo programação, monitoramento, backup de parâmetros e outras funcionalidades por meio de tablets ou smartphones.

Linha de Motores BLDC (Brushless DC

Para aplicação em máquinas de lavar roupas front load, apresenta uma melhoria de 60% de rendimento do ciclo de funcionamento e, consequentemente, redução de GEE durante a fase de utilização. Esta linha representa atualmente 20% do volume comercializado pela WEG para máquinas de lavar front load.

Energias Renováveis

Energia Eólica

Em julho de 2022, a WEG anunciou o lançamento de uma nova plataforma de aerogeradores com potência de 7 MW e 172 metros de diâmetro de rotor das pás. Esse aerogerador se tornará a maior máquina em operação no mercado brasileiro. Mais potente e eficiente, o novo modelo traz maior geração para os projetos eólicos.

Energia Solar

A WEG se consolida como um dos principais fornecedores de produtos e soluções para usinas solares do Brasil levando a eficiência que impulsiona a sustentabilidade nas cidades, nas indústrias, no agronegócio e nos lares de todo o país. A WEG possui um vasto portfólio de produtos para projetos de geração solar fotovoltaica em todas as etapas do empreendimento, com soluções para o sistema de conversão de energia e de distribuição interna da planta até o ponto de conexão com o sistema elétrico por meio das subestações de alta tensão.

Geração Hidrelétrica

A WEG foi selecionada para fornecer os geradores da UHE São Roque, situada em Vargem/SC. Os geradores são uma das partes mais importantes que compõem o empreendimento para a UHE São Roque. Com 285 toneladas cada e aproximadamente oito metros de diâmetro, estes equipamentos estão entre os maiores hidrogeradores elétricos já produzidos pela WEG.

A UHE São Roque tem potência instalada de 142 MW que, em média, é suficiente para abastecer uma cidade com aproximadamente 170 mil habitantes. Os geradores entraram em operação comercial em julho de 2022.

Armazenamento de Energia Comercial e Industrial

Os sistemas de armazenamento de energia são utilizados em instalações comerciais ou industriais, sendo a solução completa para armazenamento e gerenciamento de energia elétrica armazenada, podendo ser configurados para desempenhar várias funções em sistemas inteligentes de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O sistema é composto por uma solução de controle e gestão energética, sendo indicado principalmente para aplicações em sistemas instalados atrás do medidor em indústrias, comércios, shopping centers, condomínios residenciais e infraestrutura de mobilidade elétrica.

Transformadores para Energias Renováveis

A confiabilidade dos transformadores desenvolvidos para usinas solares tem como objetivo a garantia do fornecimento de energia, permitindo acesso à eletricidade por meio de fontes de geração de energia renovável. Na linha de transformadores para usinas eólicas, a WEG desenvolveu projeto elétrico e mecânico do transformador extremamente compacto. Adicionalmente, pela configuração da instalação, na qual a fonte e a unidade transformadora encontram-se muito próximas entre si, o sistema possibilita menos perdas e mais eficiência energética.

Mobilidade Elétrica

Soluções integradas para veículos elétricos

A WEG desenvolve continuamente tecnologias inovadoras para criar sistemas de tração elétrica, bem como toda a infraestrutura elétrica necessária para operação de veículos elétricos. Os sistemas de tração elétrica WEG podem ser aplicados em diversos veículos rodoviários, ferroviários e de navegação, tais como caminhões e ônibus urbanos, furgões, empilhadeiras elétricas, trens, monotrilhos, navios de suporte e rebocadores.

Soluções Digitais

Sistemas inteligentes e sustentáveis

Sistemas inteligentes são capazes de integrar os mais variados dispositivos e máquinas, bem como instalações e processos, promovendo eficiência na tomada de decisão e aumento da eficiência operacional. Soluções e sistemas mais inteligentes também promovem a utilização mais eficiente de recursos energéticos ajudando a reduzir pegada de carbono das operações em todos os níveis.

Sistemas de Automação

A WEG fornece sistemas de controle completamente integrados, garantindo ainda alto desempenho dos processos industriais, facilidade de operação e ganho de produtividade por meio de tecnologia de ponta. O sucesso da integração desse sistema está na sinergia dos produtos WEG, na qual motores, drives, geradores, painéis elétricos e softwares são integrados, fornecendo a solução ideal para cada necessidade. O controle de processos industriais exige sistemas de automação com elevado grau de confiabilidade e disponibilidade, além de facilidade para equipes de manutenção no gerenciamento de ativos, estendendo a vida dos equipamentos e racionalizando o uso de recursos.

WEG Transformer Fleet Management and WEG Power Transformer Specialist

O WEG Transformer Fleet Management é a solução ideal para monitorar on-line e gerir a frota de transformadores a óleo ou do tipo seco, possibilitando que os clientes maximizem a eficiência das suas operações, em apoio à gestão otimizada de plantas industriais, de geração de energias renováveis e de infraestrutura. Já a solução WEG Power Transformer Specialist é uma solução digital aplicada no monitoramento e na gestão de transformadores de potência que, integrada à plataforma WEG Transformer Fleet Management, centraliza os sinais de uma série de sensores instalados no equipamento.

WEG Motion Fleet Management

Desenvolvido para levar mais praticidade e agilidade na operação, na manutenção e na gestão de plantas industriais, o WEG Motion Fleet Management é a solução ideal para monitorar e elevar a disponibilidade da frota de acionamento industrial. Baseado em tecnologia “cloud computing”, o monitoramento dos ativos pode ser acompanhado a qualquer momento e de qualquer parte do mundo. Com o Motion Fleet Management, é possível conhecer o estado operacional de motores e drives (inversores e soft-starters) de baixa e média tensão, redutores, motorredutores, compressores entre outros ativos, que estejam aplicados em qualquer tipo de indústria ou instalação

Tenologia Ultra Low Bake (ULB) para Tintas

A tecnologia Ultra Low Bake (ULB) consiste em reduzir o tempo de cura ou a temperatura de cura das tintas em pó. Atrelado a essa redução de tempo ou temperatura (que pode chegar até 35% de redução), reduzindo a quantidade de gás que é utilizado nas estufas de cura dos seus clientes e parceiros e reduzindo as emissões de GEE.

Os parceiros da WEG que possuem essa tecnologia na sua linha de produção, além da redução do impacto ambiental, têm aumento significativo de produtividade e em sua competitividade. A WEG possui quarenta produtos desenvolvidos com essa finalidade.

Eficiencia material y evaluación ambiental del producto

WEG adopta, en su cadena de valor, iniciativas que están alineadas a los principios de la economía circular, a través de prácticas como reinserción de residuos de los procesos como materias primas, como por ejemplo chatarra de acero de la estampería, para fabricación de piezas fundidas, adopción de programas de recuperación de materiales en el fin del ciclo de vida de productos, a través de la logística reversa y de planes de cambio.

La aplicación de esos conceptos y prácticas permitieron a WEG alcanzar un índice de eficiencia material de cerca de 85%. WEG también está en constante mejora y evolución de la eficiencia energética de sus productos y de soluciones de retrofit para la extensión de la vida útil de algunas líneas de productos. Equipos cualificados actúan tanto en los procesos de desarrollo de nuevos productos y en la concepción de nuevas líneas, como en la implantación de procesos industriales más eficientes.

WEG aplica el ACV (Análisis de Ciclo de Vida), generando los EPDs (Environmental Product Declarations) conforme las demandas de los clientes, con el objetivo, en los próximos años, de ampliar la aplicación de esas herramientas.

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

Parceria entre Natura, WEG e ATAIC inaugura agroindústria movida à energia solar na Amazônia

Parceria entre Natura, WEG e ATAIC inaugura agroindústria movida à energia solar na Amazônia

Instalação de sistema fotovoltaico, com armazenamento de energia em baterias, amplia autonomia energética e produtividade de 470 famílias agroextrativistas na Ilha das Cinzas, no Pará

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

Companhia apresenta avanços significativos em diversos aspectos

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

Soluções tecnológicas da WEG reforçam eficiência, confiabilidade e sustentabilidade no setor de celulose

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability