O que é o E41?

Erro de auto-diagnose durante o power-on:

O E41 ocorre quando a conversão das entradas de corrente está fora do valor aceitável de 2,5V ±3%.

As principais causas são:

  • Mau contato nos cabos dos transformadores de corrente;

  • Algum tiristor ou contator de by-pass em curto.

O que é o E62?

Tempo de limitação de corrente durante a partida:

O E62 ocorre quando o tempo de partida com limitação de corrente for superior ao tempo ajustado em P102.

As principais causas são:

  • Tempo programado em P102 inferior ao necessário para partir com o valor de limitação de corrente programado em P110;

  • Valor da limitação de corrente programado em P110 muito baixo;

  • Motor travado, rotor bloqueado.

O que é o E63?

Rotor bloqueado no final da partida:

O E63 ocorre quando no final da rampa de aceleração a corrente não for inferior a 2x a corrente nominal do motor (2 x P401) antes do fechamento do relé de by-pass interno.

As principais causas são:

  • Valor de corrente nominal do motor programado em P401 errado;

  • Tempo programado em P102 inferior para partir o motor por rampa de tensão;

  • Motor travado, rotor bloqueado.

O que é o E65?

Subcorrente no motor em regime de tensão plena:

O E65 ocorre quando o valor de corrente estiver abaixo do valor programado durante o tempo programado.

As principais causas são:

  • Valor de porcentagem programado como limite em P610 está abaixo do necessário para o funcionamento do motor;
  • Motor sem carga;
  • Em aplicações com bombas hidráulicas elas podem estar girando a vazio.
O que é o E66?

Sobrecorrente no motor em regime tensão plena:

O E66 ocorre quando o valor de corrente estiver acima do valor programado durante o tempo programado.

As principais causas são:

  • Valor de porcentagem programado como limite em P612 está abaixo do necessário para o funcionamento do motor;

  • Excesso de carga momentânea no motor;
  • Motor travado, rotor bloqueado.
  • 1
  • ...
  • 117
  • 118
  • 119
  • ...
  • 271
WEG S.A.
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
  • Critical Power