Localizada a 4.600 metros acima do nível do mar, no Peru, uma importante mineradora contou com a WEG para otimizar a eficiência energética em seu processo produtivo. O fornecimento foi composto pelo motor W23Sync+ com a mais alta tecnologia em eficiência energética do mercado e painel com inversor de frequência CFW900, uma combinação que oferece controle e confiabilidade para todas as aplicações.
A solução será aplicada em um guincho, equipamento utilizado para levantamento, deslocamento e transporte de materiais pesados. São projetados para suportar condições extremas e são equipados com recursos de segurança avançados, como proteção contra sobrecarga, sistemas de frenagem e soluções altamente eficientes para o acionamento do equipamento.
Eficiência na operação
O motor síncrono W23 Sync+, projetado com ímãs permanentes, oferece eficiência energética superior, mantendo um desempenho elevado independentemente das variações de velocidade ou carga. Sua capacidade de manter o torque constante, mesmo em velocidades variáveis, elimina a necessidade de codificadores ou ventilação forçada. Isso é resultado da combinação de um controle preciso do inversor CFW900 e motor W23 Sync+.
Transformação no processo de mineração e ganho de eficiência
O Motor W23 Sync+ entrega significativa melhoria em seus processos, permitindo alcançar economias de energia de até 40%, o que impacta diretamente nos custos operacionais e na sustentabilidade da operação e representa um passo estratégico para a modernização e a otimização dos seus processos produtivos.
Este fornecimento reforça a liderança da WEG em soluções de alta tecnologia para a eficiência energética em todos os segmentos.