Quais as funções das teclas da HMI da SSW07 / SSW08?

As funções de cada tecla da HMI são descritas na tabela abaixo:

Qual o significado das mensagens apresentadas no display da HMI da SSW07 / SSW08?

A tabela a seguir mostra as mensagens indicadas na HMI e o seu respectivo significado:

Como é realizada a função Copy na SSW07?

A função Copy é utilizada quando há necessidade de se transferir a programação de uma soft-starter para outra(s). É realizada através da HMI.

Funcionamento:

Os parâmetros de uma SSW07 (soft-starter origem) são copiados para uma memória não volátil da HMI da soft-starter, podendo então ser salvos em outra SSW07 (soft-starter destino).

As funções de leitura dos parâmetros da soft-starter e transferência para outra são comandados pelo conteúdo do parâmetro P215.

Observação:

Enquanto estiver sendo realizada a leitura dos parâmetros da soft-starter para a HMI, o display mostra a mensagem “Copy”.

Enquanto estiver sendo realizada a transferência da parametrização da HMI para outra soft-starter, o display mostra a mensagem “Past”.

Qual o número máximo de partidas por hora permitida pela soft-starter SSW07?

· Número máximo de partidas por hora (sem ventilação):

o 10 partidas, sendo 1 a cada 6 minutos, nos modelos de 17A a 30A.

o 3 partidas, sendo 1 a cada 20 minutos, nos modelos de 45A a 200A.

o 10 partidas, sendo 1 a cada 6 minutos, nos modelos de 255A a 412A.

· Número máximo de patidas por hora (com kit opcional de ventilação):

o 10 partidas, sendo 1 a cada 6 minutos, nos modelos de 45A a 200A.

A soft-starter SSW07 realiza comunicação em rede?

Sim, mas faz-se necessária a utilização de dispositivos opcionais para a comunicação em rede.

  • 1
  • ...
  • 235
  • 236
  • 237
  • ...
  • 271
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
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
  • Eficiência Energética