Retour à la page d'accueil Mon compte
Tabela de fiação de potência (cobre 70ºC)
Modelo | Corrente Nominal | Fiação da Potência mm² (AWG) |
SSW-05.3 | 3A | 0,75 (18) |
SSW-05.10 | 10A | 1,5 (16) |
SSW-05.16 | 16A | 4 (12) |
SSW-05.23 | 23A | 6 (10) |
SSW-05.30 | 30A | 10 (8) |
SSW-05.45 | 45A | 16 (6) |
SSW-05.60 | 60A | 25 (4) |
SSW-05.85 | 85A | 35 (2) |
As dimensões para SSW-05:
Mecânica | Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade P (mm) | ||
L | La | H | Ha | ||
1 | 59 | 60,4 | 130 | 130,7 | 145 |
2 | 79 | 80,4 | 185 | 185,7 | 172 |
Tabela das mecânicas
Modelo | Corrente Nominal | Mec. |
SSW-05.3 | 3A | 1 |
SSW-05.10 | 10A | |
SSW-05.16 | 16A | |
SSW-05.23 | 23A | |
SSW-05.30 | 30A | |
SSW-05.45 | 45A | 2 |
SSW-05.60 | 60A | |
SSW-05.85 | 85A |
· Este ajuste irá definir a relação de corrente da SSW-05 e do motor por ela acionado;
· Este valor é muito importante pois irá definir as proteções do motor acionado pela SSW-05;
· O ajuste desta função tem importância direta nas seguintes proteções do motor: sobrecarga, sobrecorrente, rotor bloqueado, falta de fase.
Exemplo de cálculo:
SSW-05 utilizada: 30A
Motor utilizado: 25A
Ajuste da Corrente do Motor =
Ajuste da Corrente do Motor =
Ajuste da Corrente do Motor = 0,833 (o valor achado deve ser multiplicado por 100)
Portanto deve ser ajustado em 83%
Monitora apenas quando a SSW-05 está em regime (100% de tensão). Atua quando a corrente do motor for inferior a P610% da corrente ajustada no trimpot (Motor Current), durante um tempo superior ao programado em P611.
Observação:
Esta proteção pode ser habilitada ou desabilitada por sua respectiva chave dip-switch.