Retornar para Minha Conta
Processo produtivo vertical alinhado à aplicação de matérias-primas de alta qualidade e customização de projetos, diferenciam as soluções WEG de Transmissão e Distribuição para o segmento de geração de energia. Oferecendo soluções completas, a WEG oferece todo o pacote elétrico, incluindo a construção das redes internas de distribuição, linhas de transmissão e conexão às concessionárias locais, sempre acompanhada de suporte técnico.
A Divisão Subestação WEG possui know-how e ampla experiência em projetos e construção de sistemas elétricos de média e alta tensão em todo o Brasil. Oferece soluções em subestações convencionais chave na mão, desde o projeto básico até o projeto de engenharia de detalhamento, compreendendo estudos elétricos, fornecimento de produtos e materiais e obras e serviços especializados, que incluem comissionamento e suporte pós-venda, coordenando e integrando todos os participantes do processo.
The Transportable Solution (SKID) is the result of WEG know-how in the manufacture of mobile solutions aligned with market needs, increasingly demanding for safety and reliability for short period or permanent applications, which optimize deployment time and reduce facilities construction costs.
WEG offers competitive solutions for different needs in order to meet several technical requirements in 15 kV to 550 kV disconnectors. An economical and highly customized solution suitable for every substation layout, even within a limited space..
Available in voltage classes up to 550 kV, they are designed to guarantee high performance in all applications.
The vertical manufacturing processes (production of the electrical insulating varnish, electric wires, tanks, insulating kits, coatings, etc.) is a remarkable characteristic and advantage of WEG, allowing broad quality control of the different production steps, as well as flexibility in lead times..
Offered with power range up to 20,000 kVA and voltage class up to 36.5 kV. With assured quality, WEG is among the main manufacturers of this line for the preference of consumer market. Developed by an engineering team specifically dedicated to this range of transformers due to the special features and requirements for each application, these products offer optimized dimensions for space saving installation.
Download our brochure and know more about our solutions for Food and Beverage.
Download