Torna a Il mio account
O E04 indica sobrecarga no motor.
As possíveis causas são:
Veja mais detalhes sobre as possíveis causas em "O que fazer quando ocorre E04?".
O E04 ocorre quando há Sobrecarga no motor.
Verifique as possíveis causas abaixo:
Se não forem programados corretamente, os seguintes parâmetros podem causar a atuação precoce de E04:
Veja também "Como ajustar a corrente nominal do motor (P21)?";
Quando os TC's externos forem utilizados, confira o modelo dos TC's, pois se eles tiverem uma relação de transformação menor, por exemplo um de 1500/5A no lugar de um de 3000/5A, a corrente medida parecerá maior causando E04 indevidamente. Verifique o modelo adequado de TC para cada Soft-Starter.
Compare o conteúdo de P73 com uma medição feita com um alicate de corrente. Se a leitura da corrente permanecer sempre saturada ou se estiver com um erro maior do que 10% no fundo de escala, já tendo sido verificados os pontos anteriores, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Weg.
O erro E05 indica Subcorrente.
As possíveis causas são:
Veja mais detalhes sobre as possíveis causas em "O que fazer quando ocorre E05?".
O E05 ocorre quando a corrente (P72) permanecer abaixo do valor ajustado em P14 durante um período de tempo superior ao estabelecido em P15.
Verifique as possíveis causas abaixo para o E05:
Verifique o acoplamento do motor com a carga:
Verifique o conteúdo dos seguintes parâmetros:
Quando os TC's externos forem utilizados, confira o modelo dos TC's, pois se eles tiverem uma relação de transformação maior, por exemplo um de 3000/5A no lugar de um de 1500/5A, a corrente medida parecerá menor causando E05 indevidamente.
Tabela de correntes para conexão e
Temperatura ambiente de 40ºC
Modelo | 40ºC | ||
Corrente | Corrente Nominal | Corrente Máxima | |
A | A | A | |
16 | 16 | 11 | 17,6 |
30 | 30 | 20 | 33 |
45 | 45 | 30 | 49,5 |
60 | 60 | 40 | 68 |
85 | 85 | 57 | 96 |
Tabela de correntes para conexão e
Temperatura ambiente de 55ºC
Modelo | 55ºC | ||
Corrente | Corrente Nominal | Corrente Máxima | |
A | A | A | |
16 | 16 | 11 | 17,6 |
30 | 27 | 18 | 29,7 |
45 | 38 | 26 | 41,8 |
60 | 52 | 35 | 58,9 |
85 | 80 | 55 | 90,3 |
Observação:
(*)
Esta corrente é para funcionamento em regime contínuo, não sendo permitido as 10 partidas por hora, apenas 1 partida.