Volver a Mi cuenta
La fabricación de los motores eléctricos WEG empezó con la combinación de habilidades de un electricista, un administrador y un mecánico, que resultó en la producción del primer motor eléctrico WEG. Desde entonces, es eso lo que nos orienta a producir máquinas más eficientes, proyectadas con las tecnologías más avanzadas. Todo eso porque, independiente del segmento de mercado, WEG mantiene iniciativas dedicadas de investigación e innovación para la producción de motores eléctricos de alta eficiencia, que garanticen la confiabilidad de la producción para su industria.
WEG ofrece diversas soluciones con motores eléctricos y reductores, como motores de ímanes permanentes, antimicrobióticos y pinturas resistentes a la corrosión y nuevas tecnologías para la Industria 4.0, como, por ejemplo, el WEG Motor Scan. Son productos proyectados específicamente para cualquier aplicación en la Industria de Alimentos y Bebidas.
Esos sistemas incorporan diversas soluciones WEG, como motores para ventilación en granjas y para silos. Adicionalmente, WEG ofrece el WECM (Motor Eléctrico Conmutado de WEG), que se destina a túneles de congelación, condensadores y evaporadores; el W12, que se puede utilizar con reductores, bombas y ventiladores, mientras la línea W22 ofrece toda su versatilidad y eficiencia. Desarrollados para grandes sistemas de extracción de aire y bombeo, los motores W60 ofrecen altos niveles de eficiencia energética, ideales para aplicaciones de alta velocidad.
Las aplicaciones que requieren proceso continuo de lavado (manejo de proteína animal, como: cerdo, vaca, cordero y aves) exigen equipos seguros. WEG ofrece soluciones como los Motores de Lavado Encapsulados Hydroduty y Picker Plus, y Uso General con los Motores de Lavado Hydrowash, Shark y W22 Wash, que posee NobaC®, pintura exclusiva WEG con propiedades antimicrobianas.
WEG proyecta equipos destinados a la preparación y procesamiento de alimentos industrializados. Incluidos en este portafolio están los motores eléctricos dedicados y los reductores.
Aplicações como compressores de amônia, extrator de óleo, centrífugas, agitadores e locais com presença de gás inflamável demandam por soluções específicas que atendam com toda a confiabilidade e segurança o funcionamento das indústrias de alimentos e bebidas.
Estes sistemas contam ainda com motores como o W60, com design compacto e fluxo de ar otimizado, dedicados para bombas, ventiladores, compressores, prensas, calandras e emulsificadores. O destaque é o W22 Cooling Tower, utilizado na torre de resfriamento, com a aplicação de ventiladores.
Os motorredutores como o WG20, Magmax e GSA, em combinação com os motores para redutor e o novo W12 são próprios para aplicações como transportadores de rolos e máquinas de laminação, agitadores, guinchos, elevadores, picadores, esteiras transportadoras, entre outros. Algumas aplicações podem receber uma pintura especial antimicrobiana, resistente à corrosão, importantes para a indústria de Alimentos e Bebidas.
Estes motores elétricos atendem às necessidades das áreas classificadas pois são fabricados conforme normas industriais vigentes, tanto nos padrões NEMA como para IEC. Os equipamentos possuem certificação dos principais organismos de certificação de produtos (OCP) mundiais, além de contar com altos padrões de segurança, essenciais para as Zonas 1 e 2. Possuem construção robusta e representam o que há de mais moderno para o acionamento de equipamentos com a presença de atmosferas explosivas na forma de gás ou vapor.
Faça o download do nosso catálogo e conheça mais sobre nossas soluções para o segmento de alimentos e bebidas.
Download