• Index
  • Motores e Redutores
  • Automação
  • Geração de Energia
  • Transmissão & Distribuição
  • Tintas
  • Serviços
  1. Página inicial
  2. Alimentos & Bebidas - Tintas

Tintas

Para ajudá-lo a criar e manter um ambiente limpo, seguro e compatível, a Divisão de Tintas WEG oferece uma variedade de soluções em tintas líquidas e em pó.

Você pode escolher entre uma diversidade de revestimentos duráveis de alto desempenho para pisos, tanques, tubos, máquinas e equipamentos que minimizam o tempo de inatividade, os custos de manutenção e atendem aos padrões de processamento de alimentos.

Soluções para pintura de pisos

O piso de uma instalação de processamento de alimentos é normalmente exposto a todos os tipos de subprodutos alimentares, incluindo gorduras, óleos, sangue, açúcar e ácidos alimentares naturais. Algumas dessas substâncias podem causar sérios danos ao piso devido à sua corrosão.

Além disso, a tinta de uretano para pisos tem propriedades antimicrobianas altamente eficazes, de modo que bactérias e fungos não se proliferam em o chão. Com propriedades autonivelantes, a tinta de uretano é fosca e também um material extremamente higiênico, resultando em fácil e de limpeza rápida, pois não possui porosidades que absorvem qualquer tipo de sujeira.

  • Resistente aos impactos causados ​​pelo manuseio de caixas e paletes
  • Baixa porosidade, fácil limpeza e higienização
  • Redução de pontos críticos de contaminação, como juntas e arestas vivas
  • Quimicamente resistente a ácidos orgânicos e inorgânicos
  • Resistente à temperatura

Câmaras Frias

Os ambientes das câmaras frigoríficas, freezers walk-in são diferentes de qualquer outro ambiente. Exposição regular a ciclos térmicos durante o procedimento de limpeza e saneamento e a condensação severa são alguns dos desafios enfrentados nestes ambientes que exigem tintas de alto desempenho. Este tipo de aplicação pode curar em baixa temperaturas de até -5 °C, facilitando o processo, pois o equipamento não precisa ser desligado. Além disso, eles oferecem excelente resistência ao impacto e aos produtos químicos. O piso da câmara fria é típico para supermercados, hospitais, indústrias alimentícias, de bebidas, laticínios e farmacêuticas.

Principais Vantagens

Resistente à temperaturas abaixo de zero.

Resistente a ciclos periódicos de congelamento e descongelamento

Resistência à impacto

Resistência ao transporte a manuseio

Tanques de armazenamento e tubulações

A pintura tem como objetivo principal proteger o aço e tanques de concreto contra o intemperismo e paredes dos tanques contra a corrosão.

WEG desenvolve tecnologias para o exterior pintura de tanques capaz de suportar temperaturas de até 220ºC (428ºF) e aplicação em superfícies quentes até 85ºC (185ºF) sem desligamento completo. Da mesma forma que pintura interna fornece anticorrosivo adequado proteção com pinturas atóxicas, há um barreira extra contra a proliferação de bactérias e microrganismos que podem ser prejudiciais para a comida.

Quando o equipamento é pintado com tintas de alto desempenho, problemas são evitados, garantindo a produtividade e lucratividade, reduzindo despesas de reparo no revestimento e paralisação da produção não programada.

A WEG aplica diferentes tecnologias para atender as normas técnicas para tintas em pó e líquidas a serem utilizadas em contato com água potável e bebida alcoólica.

Saiba mais sobre nossas soluções

Faça o download do nosso catálogo e conheça mais sobre nossas soluções para o segmento de alimentos e bebidas.

Download

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o segmento de Alimentos & Bebidas

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

319 unidades de motores IE4 fornecidas à Sakambari Agro e à Praakritik Flour Mills para projetos Greenfield em Siliguri

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

Equipamentos garantem segurança e continuidade das operações na RMC Comércio de Alimentos LTDA

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Economia de energia elétrica supera os 50%, além das vantagens em confiabilidade e maior conforto animal

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

Com as soluções WEG, a BRF, uma das maiores companhias de alimento do mundo, avançará na busca por maior eficiência, disponibilidade e confiabilidade de seus ativos

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

A Fispal Tecnologia acontece de 27 a 30 de junho na São Paulo Expo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

Motores da linha WELL e W60 são utilizados na maior planta de fabricação desta matéria-prima nas Américas

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

Além de desenvolver o projeto EPC para a Nestlé nas subestações de “manobra” e “redutora”, a WEG também realizará adequações em outras duas subestações da concessionária local Comission Federal de Electricidad (CFE)

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Empresas do segmento de Alimentos e Bebidas tem cada vez mais procurado por soluções para maximizar a confiabilidade, a eficiência e a segurança

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

O know-how de engenharia da WEG foi o motivo de um fornecimento de sucesso

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Monitoramento IoT da WEG completa solução em eficiência para os motores elétricos substituídos com o projeto

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Bem Brasil é a maior produtora de batata do Brasil e tem investido na geração de energia própria

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

Localizada no Estado do Mato Grosso, a planta terá capacidade para produzir 225 milhões de litros do combustível por safra

Por que usar motores WEG no agronegócio?

Por que usar motores WEG no agronegócio?

O aumento da necessidade de novas tecnologias no agronegócio, conectando pessoas e o uso de equipamentos de alta confiabilidade, faz toda a diferença na produtividade das fazendas.

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

Linha uretânica apresenta alta resistência a produtos químicos e possui propriedades antimicrobianas

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

A companhia, uma das maiores produtoras de produtos suínos ibéricos em Extremadura (Espanha), teve uma economia anual estimada em 27.000 euros.

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

Wine Industry Pumps

Many different pump types can move food and beverages.

WEG solutions deliver reduced energy costs at Cargill

WEG solutions ensure productivity and energy saving in the food production process.

WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC
  • Anas Bin Malik Rd, Al Malqa, Riyadh 13521 - Ar Riyāḑ / Arábia Saudita
  • Telefone: +966 56 614 7837
  • E-mail: info-sa@weg.net