Retour à la page d'accueil Mon compte
Concernent divers secteurs d'activités, la solution WEG permet de réaliser jusqu'à 70 % d'économie d'énergie. En plus des économies d'énergie, vous pourrez réduire votre consommation d'eau et réduire les coûts de maintenance et de fonctionnement des vannes de régulation.
Know moreSystème utilisé dans diverses activités, lorsque la solution WEG est retenue, les économies d'énergie peuvent atteindre 70 %. En plus de ces économies vous pouvez réduire les coûts de maintenance et de fonctionnement des registres de réglage et améliorer le contrôle du débit du système. Dans les ventilateurs de combustion la qualité de l'inflammation est améliorée tout en réduisant la consommation de carburant.
SAIBA MAISSystème de refroidissement par eau couramment utilisé dans l'industrie, que ce soit pour le refroidissement des systèmes ou équipements de climatisation. En plus de la réduction des quantités d'eau et de produits chimiques, les économies d'énergie électrique obtenues avec la solution WEG pour cette application sont comprises entre 40 et 80%.
Know moreL'équipement de filtration de l'air est largement utilisé dans l'industrie que ce soit pour le nettoyage et dépoussiérage ou l'élimination des gaz des postes de travail. Découvrez de quelle manière la solution WEG peut réduire jusqu'à 60% la consommation d'énergie de votre filtre à manche. Les autres avantages sont une durée de vie allongée de l'élément filtrant, une faible consommation d'air comprimé et une diminution de l'usure de la tuyauterie.
Know moreA aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.
SAIBA MAISUne des applications agroalimentaires les plus importantes est celle qui a été conçue pour stocker et conserver la qualité du grain. La solution que WEG propose permet de réduire la consommation d'énergie électrique de 90%. En plus du contrôle précis du volume de produit stocké, elle permet d'améliorer la qualité du grain.
Know moreMachine utilisée dans un procédé de fabricationà grand volume dans lequel le plastique en granulé est fondu puis étiré pour avoir une forme longiline. La solution WEG permet d'avoir jusqu'à 30% d'économie d'énergie.
Know moreLes centrales hydrauliques sont composées de divers dispositifs tels les pompes volumétriques, les vannes directionnelles et les clapets de retenue pour les réservoirs d'huile. La solution WEG, spécialement conçue pour ce système, permet une diminution de la consommation d'énergie électrique jusqu'à 60 %.
Know moreWidely used in grain size control in the ceramic and mining industry. WEG solution may reduce consumption in up to 35%. In addition to productivity enhancement, operational flexibility and reduced mechanical wear of the equipment.
Know moreMachines that greatly benefit from energy efficiency projects. Electric energy consumption may reduce up to 30% with greater pressure uniformity in the line and lower mechanical wear.
Know moreMachines that present high energy consumption in meat packing plants, supermarkets, shopping malls, among other businesses that use cold rooms. The reduction in the energy consumption may reach 30% when WEG solution is employed. Other gains include temperature uniformity in the cold room, greater thermal comfort and reduced mechanical wear.
Know moreVocê sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?
Know more