Retour à la page d'accueil Mon compte
An expert in developing drive solutions, WEG manufactures and implements steam turbines, gearboxes and multipliers in many processes that require drives for torque or speed reduction.
Evolution requires innovation. Therefore, if your industry wants to increase productivity, optimize processes and generate more profit, WEG offers complete solutions to replace mechanical or electrical drives that will help your industry raise efficiency levels.
Con construcción modular, las turbinas WEG garantizan mayor flexibilidad de instalación, siempre priorizando la practicidad, la seguridad, la eficiencia y, principalmente, el ahorro. Son aplicadas en:
Pueden ser de simples o múltiples etapas, y están disponibles en la tecnología de acción o reacción en la cual el tipo de contrapresión es el más empleado. Están disponibles a partir de 0,5 MW, operan a baja, media y alta presión y temperatura.
Son equipos construidos conforme las normas internacionales, y sus proyectos también utilizan los más avanzados programas de cálculos disponibles, garantizando el control total de todos los parámetros de engrane, lubricación, disipación de calor, refrigeración, control de rotación, selección de acoplamientos, entre otros.
Fabricado con la más alta tecnología, el reductor/multiplicador industrial de WEG es utilizado en las más diversas aplicaciones industriales. Construido en ejes paralelos o ortogonales, el reductor está disponible en diversos tamaños, de una a cuatro etapas de reducción, pudiendo ser accionado por turbinas de vapor o motores eléctricos.
El Multiplicador de Velocidad de la línea MTH es un equipo accionado por turbinas hidráulicas aplicadas en bajas caídas de agua, en proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas y centrales generadoras de energía eléctrica.
Todas as soluções e equipamentos são entregues com serviços especializados de campo: instalação, comissionamento, start-up, operação, monitoramento e assistência técnica em pós-venda – um diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidade do mercado na WEG.
Reconhecida como autoridade em geração de energia limpa, a WEG também disponibiliza serviços mecânicos, elétricos e eletrônicos aplicados em equipamentos da marca própria e de outros fabricantes, como: revisão, reparos, recuperação, reforma, repotenciação, modernização e manutenção em atendimento de plantão 24h.
Além de turbinas a vapor, redutores, geradores e multiplicadores, são fornecidas soluções completas que abrangem equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e digital para indústria 4.0.