• Accueil
  • Broyage et traitement
  • Manipulation du matériel
  • Approvisionnement en eau
  • L'alimentation électrique
  • Culbuteur de Wagons
  • Revêtements
  • Services
  1. Page d'accueil
  2. Minière - Culbuteur de Wagons

Culbuteur de wagons

WEG développe des solutions électriques et automatisées pour l'exploitation des culbuteurs de wagons impliqués dans la logistique dédiée au minerai, au charbon, aux céréales et autres produits, qu'il s'agisse de panneaux, de variateurs de fréquences ou de moteurs conçus pour les grox travaux.

Commutateur et appareillage à basse et moyenne tension

Tous les tableaux de commutation et de contrôle sont développés et testés pour répondre aux normes IEC 62271-200, NBR IEC 60439-1, NR10 et IEC 60947 (en lien avec la configuration de démarrage). Ils sont conçus pour assurer un montage simplifié et réduire les opérations de maintenance tout en respectant les critères propres au secteur minier.

Ils sont également conçus pour assurer un montage et une installations plus simples sur le terrain et ainsi s'adapter à d'éventuelles futures extensions. Ils peuvent également facilement être interchangés avec des dispositifs de même taille et de même fonction. Les dispositifs de contrôle à basse tension disposent de fonctions de protection contre l'arc interne conformément à la norme IEC 61641.

Options des moteurs adaptées aux charges et conditions de démarrage

WEG proposent des moteurs dotées de configurations différentes pour entraîner les culbuteurs à wagon afin de s'adapter aux conditions et critères de chaque projet. Tous les moteurs offrent un niveau de protection suffisant et adapté aux activités réalisées. Ils résistent à l'accumulation de minerai, d'eau douce et d'eau salée. Ils sont conçus pour supporter les cycles de travail les plus exigeants en prenant en compte les demandes en termes de puissance et de couple de chaque élément du cycle d'exploitation. Les moteurs sont robustes et conçus pour durer dans le temps alors que la technologie dont ils sont dotés simplifie les opérations de maintenance.

Get to know our solutions

Three-phase Induction Motors - Master Line

En savoir plus sur nos solutions

Read File
Read File
Read File

Learn more about WEG news in Mining.

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

The W51 HD Mining line was adapted to operate in one of the largest copper mines in Latin America.

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEGscan and WEG Motion Fleet Management (MFM) Provide Continuous Asset Monitoring for Nexa

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

Innovative solution contributes to sustainability and energy efficiency in a Peruvian mining company

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

The solutions will provide the necessary infrastructure for the efficient operation of Brazauro Recursos Minerais' Tocantinzinho Project

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

The design of the bearings has been carefully developed to withstand the high axial thrust of up to 33.2 kN

WEG delivers operational efficiency at a Canadian gold mine

WEG delivers operational efficiency at a Canadian gold mine

WEG's synchronous condensers improve stability and availability in electrical grids

WEG supplies 14 synchronous motors an important mining company in Chile, Atacama region

WEG supplies 14 synchronous motors an important mining company in Chile, Atacama region

An important feature of this supply is to address full interchangeability with existing motors

WEG motors drive ball mills with FLSmidth's proprietary technology in one of the largest mining plants in Brazil

WEG motors drive ball mills with FLSmidth's proprietary technology in one of the largest mining plants in Brazil

FLSmidth selected water-cooled motors with automatic brush lifting system for plant expansion

WEG motors equip Multinational Cement Industry in Colombia

WEG motors equip Multinational Cement Industry in Colombia

Solution with Master line motor will increase efficiency and reduce downtime for maintenance

WEG motors provide reliability in the operation of a mining plant in Chile

WEG motors provide reliability in the operation of a mining plant in Chile

The company consolidates its expertise in providing solutions for the segment in the country

WEG supplies motor for ball mill in mining plant in Argentina

WEG supplies motor for ball mill in mining plant in Argentina

M Mining Slip Ring motor line has been dimensioned to meet the customer's needs

WEG supplies refrigeration project solution for underground mine

WEG supplies refrigeration project solution for underground mine

WEG´s expertise provided a significant reduction for the mine’s ambient temperature.

Cement plant in Russia have WEG solution applied to raw mill

Cement plant in Russia have WEG solution applied to raw mill

A WEG motor will drive the raw material mill of a cement plant in Russia

WEG provides maintenance and repair service on a 54-ton gearbox

WEG provides maintenance and repair service on a 54-ton gearbox

The equipment is installed in a Quadropol Grinding Mill for cement production.

WEG supplies solution to one of the world's leading suppliers of mining technologies

WEG supplies solution to one of the world's leading suppliers of mining technologies

Finnish company will install equipment in two mining companies in Brazil

Are you interested in this solution? Choose one of the options below to find the product you need

Contact us and we will be glad to answer your questions

Contact Us
WEG S.A
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Bosnia and Herzegovina
  • Courriel: win@weg.net