2. Navales

Soluciones integradas para aplicaciones navales

WEG tiene la solución completa en motores, alternadores, automatización, transformadores y pinturas para el mercado marítimo. Además de productos y servicios de última generación, suministrando servicios integrados de ingeniería y sistemas de automatización, incluyendo el sistema de posicionamiento dinámico, así como otras soluciones específicas para embarcaciones. Soluciones confiables con máquinas eléctricas para mover, mantener y proveer servicios a bordo. Desde la tecnología hasta los servicios en mar o en tierra firme, usted puede confiar en WEG.

Eficiencia y confiabilidad para el mercado naval

Los motores WEG son proyectados para reducir los costos operacionales, asegurando mayor eficiencia energética y confiabilidad operacional, exigiendo menos mantenimiento.

Tecnología a bordo para una solución integrada

WEG ofrece paquetes completos de cuadros eléctricos, convertidores de frecuencia, nobreaks y cargadores de batería, todo integrado y desarrollado por ingenieros altamente calificados.

Soluciones flexibles para energía sustentable

WEG ofrece soluciones completas para generación de energía de embarcaciones, plataformas y sistemas de propulsión. Los productos son desarrollados con altos estándares de calidad y tecnologías de punta, para atender demandas alrededor del mundo, con el suporte de especialistas en ingeniería y generación de energía altamente calificados.

Excelencia en tecnologías de suministro de energía

Para satisfacer las necesidades del sector naval, WEG ofrece una línea completa de transformadores a seco. Los devanados de estos transformadores son encapsulados, con resina epoxi de alta calidad, a través del proceso de impregnación a vacío/presión (VPI), lo que proporciona una construcción más segura para espacios cada vez más reducidos, donde los costos de instalación y parada para mantenimiento y reparación ejercen un papel decisivo en la opción de compra del producto. Los transformadores a seco WEG son la mejor opción para espacios confinados, ya que no presentan ningún riesgo de explosión ni permiten la propagación de fuego.

Pinturas que ofrecen protección total

Pinturas para pintado y conservación de obras y embarcaciones que se encuentran en ambiente marítimo y/o fluvial, para embarcaciones de esparcimiento, de pequeño y de gran porte, ofreciendo protección, resistencia y estética. Una amplia línea de productos para varias aplicaciones marítimas, desde fondos para chapas de acero a revestimientos anticorrosivos epoxi de alto espesor y sistemas antiincrustantes de alto desempeño, que garantizan intervalos de mantenimiento en atraques de hasta cinco años.

Certificaciones

Los productos y sistemas WEG son proyectados para satisfacer todas las exigencias de la aplicación marítima. Bajo consulta, todos estos productos pueden ser suministrados con certificados de prueba de órganos certificadores, como ABS, Bureau Veritas, DNV, Germanisher Loyds, Lloyd’s Registers, entre otros.

Catalogo de soluciones

Soluciones WEG para la industria naval
Descargar archivo
Pinturas - Soluciones WEG para la Industria Naval
Descargar archivo

Saiba mais sobre as novidades da WEG no segmento Naval

WEG fornece tintas para embarcação BGL 2 da Internacional Marítima

WEG fornece tintas para embarcação BGL 2 da Internacional Marítima

A companhia forneceu mais de 11 mil litros de tintas garantindo resistência e durabilidade à embarcação

Alternadores WEG contribuem para geração de energia em Navio de Transporte Fluvial da Marinha do Brasil

Alternadores WEG contribuem para geração de energia em Navio de Transporte Fluvial da Marinha do Brasil

O fornecimento reforça a longa parceria WEG com a Marinha para as mais diversas embarcações de sua frota

Soluções WEG dão mais autonomia e sustentabilidade à expedição Voz dos Oceanos, da Família Schurmann

Soluções WEG dão mais autonomia e sustentabilidade à expedição Voz dos Oceanos, da Família Schurmann

Reformas e melhorias aconteceram para que o veleiro Kat partisse para mais uma expedição sustentável

WEG Automation System for Vessels

A complete package that covers all major functions required on board. Distributed in three main parts, the system incorporates power mana...

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

A empresa forneceu tintas epóxi, poliuretanas e anti-incrustantes para os cascos de embarcações nacionais e internacionais, garantindo maior resistência e durabilidade

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

Acordo fortalecerá as ofertas de produtos no mercado global

WEG desenvolve revestimento inovador para uso em offshore

WEG desenvolve revestimento inovador para uso em offshore

Tecnologia desenvolvida pela WEG aumenta a vida útil e reduz tempo de manutenção dos ativos em plataformas de petróleo

Solução WEG em nova frota de dragas elétricas na Holanda

Solução WEG em nova frota de dragas elétricas na Holanda

O WGM20 é um motor elétrico de alto desempenho ideal para aplicações marítimas

Soluções WEG para o segmento de Oil & Gas serão expostas na OTC

Soluções WEG para o segmento de Oil & Gas serão expostas na OTC

O evento acontece de 24 a 26 de outubro no Rio de Janeiro

Solução WEG em embarcação para transporte seguro de petróleo

Solução WEG em embarcação para transporte seguro de petróleo

Alternadores instalados geram energia para todo o navio

Veleiro da Família Schurmann protegido com tintas WEG!

Veleiro da Família Schurmann protegido com tintas WEG!

A família brasileira é famosa por viajar ao redor do mundo em seu veleiro Kat.

WEG vai fornecer sistemas de tração elétrica para os primeiros empurradores de manobras elétricos do mundo

WEG vai fornecer sistemas de tração elétrica para os primeiros empurradores de manobras elétricos do mundo

O uso da tecnologia em empurradores é inédita e visa reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera

Fabricantes de barcos usam produtos WEG para mais eficiência e sustentabilidade

Fabricantes de barcos usam produtos WEG para mais eficiência e sustentabilidade

Produtos WEG foram fornecidos para draga marítima ecologicamente correta

WEG fornece alternadores de uso naval para o norte da África

WEG fornece alternadores de uso naval para o norte da África

Orientada pela estratégia comercial do Grupo WEG de fornecer produtos eletroeletrônicos e soluções industriais para todos os segmentos de mercado, a WEG acaba de fornecer dois alternadores de uso naval para clientes no norte da África, a HANNAIK.

Nova plataforma de motores WEG refrigerados por manto d’água

Nova plataforma de motores WEG refrigerados por manto d’água

Os motores WGM20 permitem a instalação em espaços reduzidos, apresentam baixo nível de ruído e tem manutenção facilitada como o novo sistema de canais de refrigeração

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Cingapura
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis Elétricos
  • Critical Power