Retornar para Minha Conta
A fabricação de motores elétricos WEG começou com as habilidades de um eletricista, de um administrador e de um mecânico, que foram unificadas e resultaram na produção do primeiro motor elétrico WEG. E desde então, é o que nos norteia a produzir equipamentos mais eficientes, projetados com as mais avançadas tecnologias. Tudo isso porque independentemente do segmento de mercado, a WEG mantém um trabalho dedicado de pesquisa e inovação para produzir motores elétricos de alta eficiência, que garantem a confiabilidade da produção para sua indústria.
A WEG possui diversas soluções em motores elétricos e redutores, como equipamentos com ímãs permanentes, pintura antimicrobiana e resistência à corrosão, essenciais para a indústria de Alimentos e Bebidas, e novas tecnologias para a Indústria 4.0, como o WEG Motor Scan. Estes produtos são especificamente projetados para qualquer aplicação na industria de Alimentos e Bebidas.
Estes sistemas para a indústria de alimentos e bebidas contam com diversas soluções WEG, como os motores para ventilação em aviários e para secagem de grãos, além do WECM que também atende túneis de congelamento, condensadores e evaporadores. O motor W12 pode ser utilizado com redutores, bombas e ventiladores, enquanto a linha W22 oferece toda sua versatilidade e eficiência. Desenvolvido para os sistemas de exaustão e bombeamento de grande porte, está o W60, um motor com altos níveis de eficiência energética, ideal para aplicações de alta rotação.
As aplicações que requerem processo contínuo de lavagem e manuseio de proteína animal, como bovina, suina, ovina e aves, exigem equipamentos seguros. A WEG oferece soluções como os motores encapsulados washdown Hydroduty e Picker Plus, e motores washdown de uso geral Hydrowash, Shark e W22 Wash, que apresentam NobaC®, pintura exclusiva WEG com propriedades antimicrobianas.
A WEG entende a demanda de equipamentos para preparação e processamento dos insumos, e por isso, desenvolve motores para aplicações específicas da indústria de alimentos e bebidas, garantindo o melhor desempenho para todas as necessidades deste segmento.
Aplicações como compressores de amônia, extrator de óleo, centrífugas, agitadores e locais com presença de gás inflamável demandam por soluções específicas que atendam com toda a confiabilidade e segurança o funcionamento das indústrias de alimentos e bebidas.
WEG also offer the W60 line, with a compact design and optimized air flow, dedicated to pumps, fans, compressors, presses, calenders and emulsifying machines. The highlight is the W22 Cooling Tower motor line, used in cooling towers.
Gearmotors such as the WG20, Magmax and GSA, and the new W12, are suitable for applications like rolling machines, stirrers, winches, elevators, chippers and conveyor belts. Some applications may receive special antimicrobial painting, resistant to corrosion, which is important for the Food and Beverage industry.
These electric motors meet the needs of hazardous locations, as they are manufactured according to current industrial standards, both NEMA and IEC. The products are certified by the main product certification bodies in the world, in addition to having high safety levels, essential for Zones 1 and 2. With a robust construction, they are the most modern drives for hazardous locations machines containing gas or steam.
Download our brochure and know more about our solutions for Food and Beverage.
Download