• Accueil
  • Broyage et traitement
  • Manipulation du matériel
  • Approvisionnement en eau
  • L'alimentation électrique
  • Culbuteur de Wagons
  • Revêtements
  • Services
  1. Home
  2. Mining - Coatings

Revêtements

Grâce au département Revêtements industriels, WEG est à même de proposer des solutions de protection contre la corrosion en développant des revêtements industriels et anti-corrosifs et ce, depuis plus de trente ans. La société propose ses produits à de nombreux fabricants de machines, d'équipements et de structures métalliques, aux références excellentes; du secteur minier ainsi qu'à un nombre important de techniciens au Brésil. Afin de satisfaire aux divers critères relatifs à l'extraction, au traitement et au transport du minerai, les revêtements de WEG sont conçus pour limiter les risques d'accidents liés à la corrosion, réduire les dépenses liées à la maintenance et prévenir les arrêts non planifiés, l'objectif étant d'accroître la productivité.

Les différentes caractéristiques en lien avec l'extraction du minerai, mais également en lien avec le traitement et la manipulation de ce dernier, comme l'exposition à des matériaux corrosifs et chimiques ainsi qu'à des environnements où l'humidité est fortement présente, le tout, associé à des éléments abrasifs crée une demande importante en matière de revêtements haute performance.

Excès de poussière et d'humidité

Dans le cadre du processus d'extraction, de broyage, de criblage, de concassage et de traitement du minerai et du ciment, l'excès de poussière est inévitable ; de plus, dans certains cas, l'extraction se déroule en environnement humide. C'est pourquoi, les revêtements appliqués sur les machines, les équipements, les tapis roulants et les structures métalliques doivent être fortement résistants, simples à appliquer et offrir un excellent rapport qualité / prix.

La gamme de revêtement époxy, à double usage, de WEG associée aux produits de finition en polyuréthane répondent à l'ensemble de ces critères et ils sont recommandés pour la construction et la maintenance.

Immersion et contact direct avec les liquides

Au cours du processus de traitement, l'utilisation de techniques de séparation basées sur la gravité, la flottation ou le lessivage expose l'équipement à un contact continu avec des liquides, ce qui génère des situations extrêmement agressives. Dans d'autres cas, les tuyaux et les cadres métalliques sont enfouis ou immergés dans de l'eau douce ou salée et cela nécessite de faire preuve d'une attention toute particulière.

Les produits de WEG sont formulés à partir des résines dotées des meilleures technologies sur le marché afin d'offrir des performances inégalées, comme cela est le cas pour les revêtements intérieurs ou extérieurs utilisés pour peindre les tuyaux, les entrepôts, les mélangeurs, les colonnes et cellules de flottation, les décanteurs, les systèmes d'assèchement, les épaississeurs, les clarificateurs et les filtres.

Get to know our solutions

WEGPOXI WET SURFACE 88 HT
WEGPOXI WET SURFACE 89 PW
WEG TAR FREE 712 N 2851
WEG TAR FREE 712 PRIMER N 2851
WEG TAR FREE WT
WEG FENOXI
W-POXI GFD 402

Contact avec les produits chimiques

Certains produits et additifs utilisés par les unités de traitement sont corrosifs et l'équipement, les réservoirs, les tuyaux et les structures en contact avec de tels produits chimiques doivent être particulièrement protégés. WEG développe également une gamme de produits conçus pour répondre précisément à de telles conditions, qui font référence au transport et au stockage des fertilisants, des additifs, des acides et des bases pour l'équipement de mélange et celui dédié à l'extraction électrolytique du minerai.

Domaines industriels agressifs du secteur portuaire et maritime.

Les zones côtières dédiées au chargement et à la réception de matériel sont continuellement sujettes aux projections d'eau salée et à l'humidité, ce qui en fait l'un des environnements les plus corrosifs. Les usines et les unités de traitement, où la concentration en polluants est élevée, sont également soumises à des conditions agressives.

En savoir plus sur nos solutions

Read File
Read File
Read File

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Mineração.

WEG consolida estratégia como importante player no segmento de mineração

WEG consolida estratégia como importante player no segmento de mineração

Empresa tem realizado projetos nos principais países do segmento, como Canadá, Chile, África do Sul e Austrália

WEG anuncia aquisição estratégica no segmento de revestimentos industriais nos EUA

WEG anuncia aquisição estratégica no segmento de revestimentos industriais nos EUA

Nova fábrica vai fortalecer a presença da Companhia no mercado de soluções de revestimento para ambientes severos, como o setor de óleo e gás e tratamento de águas

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

A linha W51 HD Mining foi adaptada para operar em uma das maiores minas de cobre da América Latina.

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

WEGscan e WEG Motion Fleet Management (MFM) fazem o monitoramento contínuo dos ativos da empresa Nexa

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

A empresa forneceu tintas epóxi, poliuretanas e anti-incrustantes para os cascos de embarcações nacionais e internacionais, garantindo maior resistência e durabilidade

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

As soluções proporcionarão a infraestrutura necessária para a operação eficiente do Projeto Tocantinzinho da Brazauro Recursos Minerais

WEG entrega solução inovadora para estanqueidade de heliponto

WEG entrega solução inovadora para estanqueidade de heliponto

Tecnologia desenvolvida pela WEG aumenta a vida útil e reduz o tempo de manutenção dos ativos em plataformas de petróleo

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

O projeto dos mancais foi cuidadosamente desenvolvido para suportar os altos esforços axiais de até 33,2 kN

WEG Mexico obtains the quality certificate from the global organization QUALICOAT

WEG Mexico obtains the quality certificate from the global organization QUALICOAT

This gives buyers the assurance that they will receive a high-quality product that offers long-term value and consistent quality.

WEG entrega eficiência operacional em mina de ouro canadense

WEG entrega eficiência operacional em mina de ouro canadense

Os compensadores síncronos da WEG melhoram a estabilidade e disponibilidade nas redes elétricas

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

Acordo fortalecerá as ofertas de produtos no mercado global

WEG anuncia investimentos em nova fábrica de tintas industriais no México

WEG anuncia investimentos em nova fábrica de tintas industriais no México

Aporte de R$ 100 milhões contempla a construção de uma nova unidade de tintas líquidas industriais no México

WEG desenvolve revestimento inovador para uso em offshore

WEG desenvolve revestimento inovador para uso em offshore

Tecnologia desenvolvida pela WEG aumenta a vida útil e reduz tempo de manutenção dos ativos em plataformas de petróleo

WEG anuncia investimentos para expansão de capacidade de produção de tintas industriais no Brasil

WEG anuncia investimentos para expansão de capacidade de produção de tintas industriais no Brasil

Aporte de R$70 milhões contempla a construção de uma nova unidade de tintas líquidas industriais e um centro de distribuição e logística em Guaramirim /SC

Are you interested in this solution? Choose one of the options below to find the product you need

Contact us and we will be glad to answer your questions

Contact Us
WEG POLAND SP. Z O.O.
  • Ul. Za Górą 19, Post code: 32-050, Skawina / Poland
  • Phone: +48 515 321 542 / +48 515 424 436
  • Email: wpl@weg.net