O que pode causar o E02 (Subtensão no circuito intermediário)?

Esta falha pode resultar de:

  • Tensão de alimentação muito baixa;
  • Falta de fase na entrada;
  • Tensão de alimentação incompatível com o modelo do inversor;

- Medir tensão de alimentação e verificar se esta se encontra dentro do limite permitido pelo inversor que é de –15% da tensão nominal;

  • Ponte retificadora defeituosa;
  • Circuito de pré-carga defeituoso;
  • Cartão defeituoso.

Nos 3 últimos itens, consultar a fábrica.

Qual é a função de P231?

Este parâmetro define o sentido de giro. Define se este será dado conforme os comandos de P229 e P230 ou se deve girar somente em um sentido.

Caso o sentido de giro seja sempre horário ou sempre anti-horário e for dado algum comando para reversão por teclas ou por DI, o motor não fará a reversão do sentido de giro e também não acusará erro.

Нужно ли мне включать WEG Motor Scan, когда я получу его?
Да. Для активации сканера воспользуйтесь мобильным приложением, нажмите «Новое устройство», а затем — «Выбрать» и «Активировать». Затем расположите сканер в соответствии с инструкциями, предоставляемыми приложением. Внимание! После активации сканер можно настроить в течение 5 (пяти) минут, в противном случае он автоматически вернется в деактивированное состояние.
Каковы габариты WEG Motor Scan?
WEG Motor Scan имеет следующие габариты: 25 × 44 × 38 мм (В × Ш × Г).
От какого источника питания работает WEG Motor Scan?
WEG Motor Scan оснащен литиевым аккумулятором с расчетным сроком службы до трех лет. Аккумулятор нельзя перезарядить или заменить.
  • 1
  • ...
  • 244
  • 245
  • 246
  • ...
  • 271
WEG RUS LLC
  • 1 Verkhny pereulok 12 lit. V, Office 222 194292 Saint-Petersburg Russian Federation - 194292 - Sankt-Peterburg / Россия