Retornar para Minha Conta
Desde 1983, a WEG investe na química das cores, produzindo tintas industriais líquidas, em pó e vernizes de esmaltação e resinas de impregnação para motores elétricos, atendendo aos mais variados segmentos do mercado.
A tecnologia empregada em nossos produtos proporciona maior produtividade ao passo que aumenta o intervalo entre as manutenções, reduzindo seus custos e, consequentemente, gerando economia.
Para atender a este mercado tão diversificado que demanda alta resistência aos intempéries aliada a grande resistência física e química, a WEG apresenta soluções que unem resistência e alta performance, do esmalte sintético às tintas hidrossolúveis, garantindo o produto correto para sua aplicação.
Hoje, a WEG é líder no mercado brasileiro em tintas em pó e vernizes e resinas de esmaltação e impregnação, e está entre os principais fabricantes de tintas industriais, marítimas, anticorrosivas, de manutenção e de repintura automotiva, oferecendo produtos de alta tecnologia que proporcionam ganhos de produtividade, resistência e a confiança da marca WEG.
Desenvolvidas para aplicação por pintura eletrostática, as tintas em pó WEG possuem acabamentos lisos e texturizados que podem ser empregados em diversas aplicações. Disponíveis em poliéster, epóxi e híbridas, possuem tecnologia de ponta e adequadas às exigências e necessidades de cada cliente.
Boa aderência, flexibilidade e boa resistência física e química. O diferencial é a ótima resistência ao intemperismo e ao amarelamento. Indicado para ambientes expostos a intempéries ou desabrigados.
Las pinturas líquidas y en polvo WEG NOBAC® inhiben la proliferación de bacterias, además de ofrecer una superficie uniforme, de alta resistencia química y fácil limpieza. Indicadas para todos los sectores relacionados a la salud, las pinturas WEG NOBAC® son adecuadas para uso en áreas de procesamiento de alimentos y otros ambientes en los cuales la higiene es primordial.
Para condiciones específicas de mercado donde se exige pinturas exentas de metales pesados, WEG ha desarrollado las pinturas W-Eco y W-Eco R. La línea W-Eco cumple la norma NBR NM 300-3:2004 en lo referido a exención de metales pesados, mientras que la W-Eco R cumple la directiva RoHS. Tecnología disponible en pintura líquida y en polvo. Indicadas para máquinas y equipos.
Primera pintura en polvo epoxi anticorrosiva del país, la W-Zn es utilizada como primer anticorrosivo, indicado para revestimiento de piezas metálicas, pudiendo sustituir la galvanización química y el zincado en determinadas situaciones. Un sistema de fosfatización más pintura en polvo convencional presenta resistencia a niebla salina de 500 horas, mientras que el desempeño del primer W-Zn es superior a 2.000 horas..
Contact us and we will be glad to answer your questions