Retornar para Minha Conta
Desenvolvido para levar mais praticidade e agilidade na operação, manutenção e gestão de plantas industriais, o WEG Motion Fleet Management é a solução ideal para monitorar e elevar a disponibilidade da frota de acionamento industrial. Baseado em tecnologia “cloud computing”, o monitoramento dos ativos pode ser acompanhado a qualquer momento e de qualquer parte do mundo.
Com o WEG Motion Fleet Management é possível conhecer o estado operacional de motores elétricos, inversores e soft-starters de baixa e média tensão, sistemas de partida com relé inteligente (SRW), redutores, motoredutores, compressores entre outros ativos, que estejam aplicados em qualquer tipo de indústria ou instalação. Por meio da coleta periódica dos dados e um processamento avançado dos mesmos, tanto na borda (edge) como na nuvem (cloud), valiosos insights são gerados. Desta maneira, é possível estabelecer planos de manutenção preditiva, observando a condição operacional da frota (condition-based maintenance). Esta abordagem reduz o número de paradas não planejadas, otimiza as ações de reparo e acelera a tomada de decisão da equipe de operação e manutenção. O resultado final é notado no aumento de disponibilidade e redução do custo operacional (TCO, Total Cost of Ownership) da frota de acionamentos.
One of the main causes of lost productivity and profitability in an industry is unplanned production downtime. Most corrective maintenance events could be avoided if machine components and equipment were being monitored continuously (on-line monitoring).
The WEG Motion Fleet Management solution is a high-level tool for operation and maintenance staff to monitor and manage their fleet; o monitor and manage the drive fleet, through hardware for data acquisition, gateways for sending à cloud and software for data visualization and advanced analysis. With WEG Motion Fleet Management is possible to implement a predictive maintenance methodology, well orchestrated, and observing the operational condition of the asset.
Knowing the condition of the assets online contributes significantly to optimizing operational and maintenance resources, such as spare parts management, increased asset availability, and the reduction of (direct and indirect) costs. Additionally, approaches of this type contribute to the increase of asset lifetime, since, in general, a sudden failure results in stress and degradation of the mechanical and electrical elements of the equipment.
WEG Motion Fleet Management is a modular solution, with a flexible, layer-based structure that adapts to customers' needs. Assets.
WEG Motion Fleet Management allows on-line monitoring of low and medium voltage motors and drives, as well as gearboxes, gearmotors, compressors, pumps and fans/exhausters.
WEG Scans and Gateways are hardware responsible for data collection and connectivity of assets to the WEG cloud server, which hosts the WEG Motion Fleet Management application. To monitor the motors, the WEG Motor Scan and Gateway Cassia X1000 is applied, the data upload can be via gateway or smartphone. As for the low or medium voltage drives, the data upload is performed by the WEG Drive Scan.
The Management layer of the WEG Motion Fleet Management application receives data from the WEG Scans and allows the exploration of the functionalities present in the solution. Remember that the solution is constantly improving and new features will be frequently incorporated into the solution. Additionally, users can complement their experience with the Specialist and Exchange modules. They can access the system from anywhere via the Internet whenever a subscription plan is available, which is annual.
Users can view information related to the monitored assets, such as:
With active subscriptions to the WEG Motion Fleet Management layer, users can complement their experience with subscriptions to specific modules such as WEG Specialist and WEG Exchange.
The Specialist module applies algorithms specially developed by WEG for advanced data analysis, by means of Machine Learning and Artificial Intelligence. These algorithms are applied to the data collected by WEG Scans and thus generate useful information, something essential for efficient fleet management. As is the case of WEG Motor Specialist, which has a sub-module for diagnosing mechanical failure and another for evaluating the engine's energy consumption. Both functionalities were developed by WEG's team of specialists and were validated in the company's laboratories.
These advanced analysis algorithms observe and learn the patterns and operating deviations of the monitored electric motor, generating failure indicators for unbalancing, misalignment, rolling (advanced failure) and external vibration. This type of information is very useful for operation and maintenance staff, as it aids in decision making, speeds up the repair process, and minimizes unscheduled downtime. In order to use the Specialist layer, the respective asset(s) must have an active WEG Motion Fleet Management subscription. Both subscriptions are annual and per asset.
The Exchange module allows the customer to integrate the information collected and present in WEG Motion Fleet Management in its own management system and/or platforms. Through periodic and automatic data requests of the Web Service REST type, the WEG Motion Fleet Management data is sent to the customer's system or a third party system. To use the Exchange layer, the respective asset(s) must have an active Management layer subscription. Exchange subscriptions are annual and per data packet.
Developed to connect low voltage inverters to WEG Motion Fleet Management, the WEG Drive Scan line periodically collects and transmits important data from the inverters, allowing monitoring to be done at any time and from anywhere in the world.
Access the catalog and learn more.
WEG Motor Scan® is the monitoring solution for total control of the manufacturing plant, ensuring, via predictive analysis, the level of excellence in the performance of electric motors and other equipment. With it, data is extracted and sent to the cloud, allowing preventive actions and avoiding risks of production stoppage. The industry will never be the same again!
Access the catalog and know more.
KNOW MORECheck out the most frequently asked questions.
For better a performance of the diagnostics tools, the WEG Motor Scan should be installed on WEG induction motors of the W21, W22, W50 and HGF lines on IEC 63 to 450 or equivalent NEMA frames. Installation on motors from other manufacturers is not forbidden; however, the nameplate data must be entered manually, and diagnostics tools may have limitations. More details are found in the mechanical installation manual: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h33/h99/WEG-motor-scan-mechanical-installation-manual-10008443215-pt-en-es.pdf.
Yes. The user must enable the “Connected to a variable speed drive” function in the WEG Motor Scan application during the configuration.
Yes. The sensor is certified for use in hazardous areas. Check the declaration of conformity for details at: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h7c/h01/WEG-motor-scan-EU-declaration-of-conformity-10008491657-en.pdf.
The WEG Motor Scan performs periodic measurements (vibration once per hour and temperature/running time every 10 minutes). Data should be sent to the MFM software to be available for analysis and alert transmission, which can be done through data collection with the app or automatically through the gateway.
Yes. There are no restrictions on installation and configuration.
Access our sandbox for free and see how digital transformation is impacting industrial markets and revolutionizing the way we produce.
KNOW MOREDo you want to receive our news?
Contact us and ask your questions.