Zurück zu Mein Konto
SSW-06 | 0023 | T | 2257 | P | O | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 Soft Starter WEG Série SSW-06;
2 Corrente nominal de saída:
0085=85A
0130=130A
0170=170A
0205=205A
0255=255A
0312=312A
0365=365A
0412=412A
0480=480A
0604=604A
0670=670A
0820=820A
0950=950A
1100=1100A
1400=1400A
3 Alimentação trifásica de entrada;
4 Tensão de alimentação de entrada:
2257 = 220 a 575V
5 Idioma do manual:
P=Português
E=Inglês
S=Espanhol
G=Alemão
6 Opcionais:
S=Standard
O=Com opcionais
7 Grau de proteção do gabinete:
00=standard
8 Interface Homem-máquina:
00=standard
SI=sem interface
9 Cartões de expansão:
00=standard
A1=cartão de interface RS-485
10 Cartões de rede de comunicação:
00=standard
DN=Device-Net
PD=Profibus DP
11 Hardware especial:
00=Standard
12 Software especial:
00=Standard
13 Final do código.
Observação:
Os campos opcionais (S ou O) definem se a Soft-starter SSW-06 será na versão standard ou se terão opcionais. Se for standard, aqui termina o código. Colocar também sempre a letra Z no final.
Por exemplo:
SSW060085T2257ESZ = Soft-starter SSW-06 standard de 85A, entrada trifásica 220...575V com manual em Inglês.
Se tiver opcional, deverão ser preenchidos todos os campos na seqüência correta até o último opcional, quando então o código será finalizado com a letra Z.
Para aqueles opcionais que forem standard ou não forem usados, não é necessário colocar no código os números 00.
Por exemplo, se quisermos o produto do exemplo acima com o cartão de Interface Serial RS-485:
SSW060085T2257EOA1Z = Soft-starter SSW-06 de 85A, entrada trifásica 220...575V com manual em inglês e com cartão opcional RS-485.
O produto standard, para efeitos deste código, é assim concebido:
Grau de proteção: IP00 de 85 a 365A;
Interface homem-máquina: HMI-SSW06 (com displays de LED e LCD)
A Soft-Starter deve ser montada em um ambiente livre de:
Condições Ambientais Permitidas:
- 0...55º C Condições nominais
- 5% a 90% sem condensação.
- 0...1000m - Condições Nominais;
- 1000...4000m - Redução da corrente de saída em 10% para cada 1000m acima de 1000m.
Grau de Poluição: 2 conforme UL508C.
Exaustão adequada para Soft-starter instaladas em painéis ou caixas metálicas.
Recomenda-se seguir as mínimas dimensões do painel e a sua ventilação:
Espaços livres recomendados:
Potências dissipadas para dimensionamento do ventilador do painel (valores em Watts W):
Nota:
Os ventiladores recomendados acima são baseados em um ciclo de trabalho de 10 partidas por hora com 3 x IN da Soft-starter durante 30s.
As potências totais dissipadas podem ser calculadas através da seguinte equação:
Onde:
Pe = potência dissipada pela eletrônica (W)
tc = tempo do ciclo de trabalho (s)
Ip = corrente de partida (A)
tp = tempo em partida (s)
In = corrente de regime pleno (A), com By-pass In=0
tr = tempo em regime pleno (s)
Ptd = potência total dissipada (W)
Instalar a Soft-starter na posição vertical:
Deixar os espaços livres ao redor da Soft-starter conforme tabela abaixo:
Espaços livres recomendados
Modelo SSW-06 | A mm (in) | B mm (in) | C mm (in) | Y mm (in) |
SSW-06.85 SSW-06.130 | 150 (5.906) | 30 (1.81) | 150 (5.906) | 50 (1.968) |
SSW-06.170 SSW-06.205 | 150 (5.906) | 30 (1.81) | 150 (5.906) | 50 (1.968) |
SSW-06.255 SSW-06.312 SSW-06.365 | 150 (5.906) | 30 (1.81) | 150 (5.906) | 50 (1.968) |
Instalar em superfície razoavelmente plana.