Zurück zu Mein Konto
As mensagens que podem aparecer são:
Para facilitar a sua descrição, os parâmetros foram agrupados por tipos, conforme descrito a seguir:
A chave estrela-triângulo pode ser usada nos casos em que o motor parte em vazio ou com carga de baixo conjugado resistente e baixa inércia. Quanto à tensão de alimentação a chave estrela-triângulo pode ser usada dos seguintes casos:
Tensão do motor | Tensão da rede |
220/380V | 220V |
380/660V | 380V |
220/380/440V | 220V |
220/380/440V | 440V |
Para maiores informações consulte o catálogo Motores Elétricos - Baixa Tensão (Mercado Brasil), disponível na Central de Downloads WEG : http://www.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Geral/Central-de-Downloads
- Partida direta;
A tensão do motor deverá ser igual à tensão da rede. Se o motor for instalado diretamente na rede pública, a concessionária de energia deverá ser previamente consultada, pois há casos de limitação de potência.
- Partida com chave compensadora;
Este método de partida atende a todas as configurações de tensão de rede.
- Partida com chave série-paralela;
Pode ser usada em motores trifásicos e monofásicos nos casos em que a carga acionada oferece baixo conjugado resistente e baixíssima inércia. Quanto à tensão alimentação:
Tipo de motor | Tensão do motor | Tensão da rede |
Trifásico | 220/380/440V | 220V |
380V | ||
Monofásico | 127/220V | 127V |
220/440V | 220V |
- Partida com Soft-starter e partida com Inversor de freqüência;
Atende a todas as configurações.
Para maiores informações consulte o catálogo Motores Elétricos - Baixa Tensão (Mercado Brasil), disponível na Central de Downloads WEG : http://www.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Geral/Central-de-Downloads
Deve-se entrar em contato com a WEG de posse das seguintes informações:
- Torque (conjugado);
- Fator de rotação do rolamento;
- Fator de rotação atende rotação da graxa;
- Simulação da Curva de Derating e outras características mecânicas.
FALE CONOSCO: http://www.weg.net/br/Contato/Fale-Conosco
Atendimento: 0800-701 0701