• Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. WEG Efficiency - Soluciones
WEG cuenta con soluciones de Eficiencia Energética para diversas aplicaciones industriales. Son combinaciones de productos de alta eficiencia que tienen por objetivo reducir el consumo de energía y optimizar los procesos industriales. Vea las principales soluciones WEG para Eficiencia Energética.

Sistema de Bombeo

Utilizado en los más diversos sectores, puede presentar ahorro de hasta 70% en el consumo de energía, cuando es aplicada la solución WEG. Además de reducción en el consumo de agua y en los costos con mantenimiento y operación de las válvulas de control y flujo del sistema.

Conozca más

Sistema de Ventilación

Utilizado en los más diversos sectores, puede presentar un ahorro de hasta 70% en el consumo de energía, cuando es aplicada la solución WEG, además de reducción en el costo de mantenimiento y operación de dampers, así como un mejor control del flujo del sistema. En ventiladores de combustión, se puede obtener una mejor calidad de la quema, así como ahorro del combustible utilizado.

SAIBA MAIS

Torre de Enfriamiento

Sistema para refrigeración de agua muy utilizado en la industria, sea para refrigeración de sistemas de aire acondicionado o de equipos. El ahorro de energía eléctrica, con la solución WEG para esta aplicación, varía de 40 a 80%, además de ahorrar agua y productos químicos.

Conozca Más

Filtro de Mangas

Los equipos de filtración de aire son ampliamente utilizados en la industria, sea para limpieza y desempolvado de puestos de trabajo o para la exhaustión de gases. Conozca la solución WEG que puede reducir el consumo de energía, de su filtro de mangas, en hasta 60%. Además de otras ventajas como aumento de la vida útil de los elementos filtrantes, reducción del consumo de aire comprimido y menor desgaste de las tuberías.

Conozca Más

Conforto Animal

A aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.

SAIBA MAIS

Silo de almacenamiento de granos

Una de las aplicaciones más importantes del agronegocio, cuya función es almacenar y mantener la calidad de los granos. La solución WEG permite un ahorro de hasta 90% en el consumo de energía eléctrica. Además de ganancias como precisión en el control del volumen almacenado y mejoría de la calidad del grano.

Conozca Más

Extrusora

Máquina para conformación de polímeros plásticos de acuerdo con el formato deseado, por medio del calentamiento del material a alta temperatura. Con la solución WEG para esta aplicación, el ahorro de energía puede llegar a 30%.

Conozca Más

Unidades Hidráulicas

Las unidades hidráulicas engloban equipos que van desde bombas de desplazamiento, válvulas direccionales y de retención, hasta depósito de aceite. Con la solución WEG, desarrollada exclusivamente para este sistema, es posible ahorrar hasta 60% de energía eléctrica.

Conozca Más

Molino de Bolas

Muy Utilizado en el control de granulometría en las industrias cerámica y minera. Con la aplicación de la solución WEG, la reducción en el consumo de energía eléctrica puede llegar a 35%. Además del aumento en la productividad, flexibilidad operacional y menor desgaste mecánico del equipo.

Conozca Más

Compresor de Aire

Equipo altamente beneficiado por proyectos de eficiencia energética. Puede presentar disminución de hasta 30% en el consumo de energía eléctrica, con mayor uniformidad de presión en la red y reducción del desgaste mecánico.

Conozca más

Compresor para Refrigeración

Es un equipo que presenta alto consumo de energía en frigoríficos, supermercados, shoppings, entre otros establecimientos que utilizan cámaras frías. La reducción del consumo de energía puede llegar a 30% cuando es aplicada la solución WEG. Otras ganancias son la uniformidad de la temperatura de la cámara fría, mayor confort térmico y menor desgaste mecánico del equipo.

Conozca Más

Solução Redutores

Você sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?

Conozca Más

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

A instalação do novo transformador fornecerá uma solução tecnológica avançada para atender à crescente demanda do setor elétrico na região.

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

Tecnologia de ponta e eficiência energética em destaque no stand da WEG

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

A solução será essencial para garantir a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

A participação da companhia nesta iniciativa reforça sua liderança em soluções de motores de alta eficiência

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

Os transformadores serão essenciais para garantir o abastecimento de energia confiável e eficiente nas mais diversas operações da Petrobahia.

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

Parceria entre as empresas avança com a assinatura do contrato de comercialização, impulsionando a mobilidade elétrica

WEG lança o motor W51Xdb

WEG lança o motor W51Xdb

Impulsionando um futuro mais sustentável

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Os transformadores estarão presentes nos estados de Tocantins e Pará

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

Os equipamentos garantem uma forte presença da empresa no mercado açucareiro

WEG fornece motores para um projeto greenfield no setor de cimento na Índia

WEG fornece motores para um projeto greenfield no setor de cimento na Índia

O pacote completo de motores será fabricado nas instalações da WEG em Hosur

WEG é pioneira na fabricação local de Soft Starters de média tensão na África do Sul

WEG é pioneira na fabricação local de Soft Starters de média tensão na África do Sul

A companhia começou a produzir soft starters de média tensão (MV) em uma de suas instalações na África do Sul, reduzindo os prazos de entrega para os clientes e impulsionando a fabricação local

WEG fornece pacote Motion Drives para indústria de tequila no México

WEG fornece pacote Motion Drives para indústria de tequila no México

O pacote integrado garante a eficiência dos processos, contribuindo para maior economia operacional na indústria de alimentos e bebidas

WEG S.A.
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
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Saneamento
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
  • Solicite um Orçamento