• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Index
  • Motores e Redutores
  • Automação
  • Geração de Energia
  • Transmissão & Distribuição
  • Tintas
  • Serviços
  1. Página inicial
  2. Alimentos & Bebidas - Motores e Redutores

Motores e Redutores

Eficiência e confiabilidade para a indústria de Alimentos e Bebidas

A fabricação de motores elétricos WEG começou com as habilidades de um eletricista, de um administrador e de um mecânico, que foram unificadas e resultaram na produção do primeiro motor elétrico WEG. E desde então, é o que nos norteia a produzir equipamentos mais eficientes, projetados com as mais avançadas tecnologias. Tudo isso porque independentemente do segmento de mercado, a WEG mantém um trabalho dedicado de pesquisa e inovação para produzir motores elétricos de alta eficiência, que garantem a confiabilidade da produção para sua indústria.

A WEG possui diversas soluções em motores elétricos e redutores, como equipamentos com ímãs permanentes, pintura antimicrobiana e resistência à corrosão, essenciais para a indústria de Alimentos e Bebidas, e novas tecnologias para a Indústria 4.0, como o WEG Motor Scan. Estes produtos são especificamente projetados para qualquer aplicação na industria de Alimentos e Bebidas.

Sistemas de Ventilação, Exaustão e Bombeamento

Estes sistemas para a indústria de alimentos e bebidas contam com diversas soluções WEG, como os motores para ventilação em aviários e para secagem de grãos, além do WECM que também atende túneis de congelamento, condensadores e evaporadores. O motor W12 pode ser utilizado com redutores, bombas e ventiladores, enquanto a linha W22 oferece toda sua versatilidade e eficiência. Desenvolvido para os sistemas de exaustão e bombeamento de grande porte, está o W60, um motor com altos níveis de eficiência energética, ideal para aplicações de alta rotação.

Ambientes Úmidos e de Limpeza Constante

As aplicações que requerem processo contínuo de lavagem e manuseio de proteína animal, como bovina, suina, ovina e aves, exigem equipamentos seguros. A WEG oferece soluções como os motores encapsulados washdown Hydroduty e Picker Plus, e motores washdown de uso geral Hydrowash, Shark e W22 Wash, que apresentam NobaC®, pintura exclusiva WEG com propriedades antimicrobianas.

Preparação e Processamento

A WEG entende a demanda de equipamentos para preparação e processamento dos insumos, e por isso, desenvolve motores para aplicações específicas da indústria de alimentos e bebidas, garantindo o melhor desempenho para todas as necessidades deste segmento.

Sistemas de Compressão e Refrigeração

Aplicações como compressores de amônia, extrator de óleo, centrífugas, agitadores e locais com presença de gás inflamável demandam por soluções específicas que atendam com toda a confiabilidade e segurança o funcionamento das indústrias de alimentos e bebidas.

Estes sistemas contam ainda com motores como o W60, com design compacto e fluxo de ar otimizado, dedicados para bombas, ventiladores, compressores, prensas, calandras e emulsificadores. O destaque é o W22 Cooling Tower, utilizado na torre de resfriamento, com a aplicação de ventiladores.

Movimentação de Materiais

Os motorredutores como o WG20, Magmax e GSA, em combinação com os motores para redutor e o novo W12 são próprios para aplicações como transportadores de rolos e máquinas de laminação, agitadores, guinchos, elevadores, picadores, esteiras transportadoras, entre outros. Algumas aplicações podem receber uma pintura especial antimicrobiana, resistente à corrosão, importantes para a indústria de Alimentos e Bebidas.

Ambientes de Área Classificada

Estes motores elétricos atendem às necessidades das áreas classificadas pois são fabricados conforme normas industriais vigentes, tanto nos padrões NEMA como para IEC. Os equipamentos possuem certificação dos principais organismos de certificação de produtos (OCP) mundiais, além de contar com altos padrões de segurança, essenciais para as Zonas 1 e 2. Possuem construção robusta e representam o que há de mais moderno para o acionamento de equipamentos com a presença de atmosferas explosivas na forma de gás ou vapor.

Saiba mais sobre nossas soluções

Faça o download do nosso catálogo e conheça mais sobre nossas soluções para o segmento de alimentos e bebidas.

Download

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o segmento de Alimentos & Bebidas

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

319 unidades de motores IE4 fornecidas à Sakambari Agro e à Praakritik Flour Mills para projetos Greenfield em Siliguri

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

Equipamentos garantem segurança e continuidade das operações na RMC Comércio de Alimentos LTDA

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Economia de energia elétrica supera os 50%, além das vantagens em confiabilidade e maior conforto animal

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

Com as soluções WEG, a BRF, uma das maiores companhias de alimento do mundo, avançará na busca por maior eficiência, disponibilidade e confiabilidade de seus ativos

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

A Fispal Tecnologia acontece de 27 a 30 de junho na São Paulo Expo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

Motores da linha WELL e W60 são utilizados na maior planta de fabricação desta matéria-prima nas Américas

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

Além de desenvolver o projeto EPC para a Nestlé nas subestações de “manobra” e “redutora”, a WEG também realizará adequações em outras duas subestações da concessionária local Comission Federal de Electricidad (CFE)

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Empresas do segmento de Alimentos e Bebidas tem cada vez mais procurado por soluções para maximizar a confiabilidade, a eficiência e a segurança

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

O know-how de engenharia da WEG foi o motivo de um fornecimento de sucesso

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Monitoramento IoT da WEG completa solução em eficiência para os motores elétricos substituídos com o projeto

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Bem Brasil é a maior produtora de batata do Brasil e tem investido na geração de energia própria

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

Localizada no Estado do Mato Grosso, a planta terá capacidade para produzir 225 milhões de litros do combustível por safra

Por que usar motores WEG no agronegócio?

Por que usar motores WEG no agronegócio?

O aumento da necessidade de novas tecnologias no agronegócio, conectando pessoas e o uso de equipamentos de alta confiabilidade, faz toda a diferença na produtividade das fazendas.

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

Linha uretânica apresenta alta resistência a produtos químicos e possui propriedades antimicrobianas

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

A companhia, uma das maiores produtoras de produtos suínos ibéricos em Extremadura (Espanha), teve uma economia anual estimada em 27.000 euros.

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Sistema innovador para ventilación en silos reduce el consumo de energía hasta en un 80%

Este valor es superior a las medias anteriores de la solución WEG

Solución WEG reduce costos en la producción de arroz

Proyecto presentado por WEG ahorra un 70% en el consumo de energía eléctrica y disminuye desgastes de equipos.

Cambio de motores aumenta eficiencia en fábrica de BRF

La línea Wwash fue desarrollada para cumplir exigencias de las buenas prácticas sanitarias, al mismo tiempo que combina reducción de cost...

Eficiencia energética en Cargill

WEG suministra soluciones que garantizan productividad y ahorro de energía para la producción de alimentos desde las primeras etapas de l...

WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net