Como fazer a alimentação da eletrônica da Soft-Starter?

Fazer a alimentação da eletrônica na régua X1, bornes 1 e 2 (mostrado na figura abaixo) com a tensão especificada na placa de identificação da Soft-Starter.

Qual é a tensão de alimentação da eletrônica da Soft-Starter?

A tensão de alimentação da eletrônica da Soft-Starter é definida através do modelo, conforme abaixo:

Exemplo:

Modelo: SSW-04.85/220 - 440/2.

Para este modelo a alimentação da eletrônica deve ser de 220V.

Nota:
Quando não estiver especificado no modelo qual é a tensão de alimentação, exemplo SSW-04.16/220 440, significa que a eletrônica pode ser alimentada tanto com 110V como com 220V.

Qual é a localização dos conectores na placa de controle?

Localização conforme ilustrado abaixo:

Descrição do cartão de controle CCS 4.0X

Como ajustar a corrente nominal do motor (P21)?
  • A corrente nominal do motor deve ser ajustada no parâmetro P21;
  • É ajustada em porcentagem da corrente nominal da Soft-Starter;

Veja abaixo um exemplo de cálculo de como ajustar a corrente nominal do motor, P21:

In da Soft-Starter = 60A
In do motor = 52A

Então, o P21 deve ser ajustado no valor de 86,7%.

Quais são as variações de rede permitidas na alimentação da eletrônica?

Variações de rede permitidas:

  • Tensão: 110/220V ou 220/230V + 10% -15%;
  • Freqüência: 50/60Hz ± 10%.
  • 1
  • ...
  • 60
  • 61
  • 62
  • ...
  • 271
WEG S.A.