Qual é o número máximo de partidas por hora?
Ligação a 3 cabos: O permitido é 3 x In durante 30 segundos, 10 vezes por hora.
Ligação a 6 cabos (dentro do delta): O permitido é 3 x In durante 25s, 10 vezes por hora.
Qual é potência requerida para alimentar a eletrônica?

A potência requerida para a alimentação da eletrônica é:

  • Para 110V 16,5VA;
  • Para 220V 17,6VA.
Por que só consigo acionar a Soft-Starter depois de um certo tempo?

A função "Intervalo de tempo entre partidas" está ativo no P36. Esta função é utilizada quando se deseja limitar o número de partidas.

Observação:
  • Os comandos enviados durante o intervalo de tempo programado em P36 não serão considerados;
  • O mesmo demonstrativo acima também vale para a interface de comunicação serial.

Para maiores informações consultar "Quando devo utilizar a função de intervalo entre partidas (P36)?" e/ou "Como limitar o número de partidas da Soft-Starter?"

Qual deve ser o comprimento máximo dos cabos que ligam a Soft-Starter ao motor?

Os cabos de ligação entre a Soft-Starter e o motor de até 150 metros funcionam normalmente (desde que a capacitância dos cabos não seja elevada), acima desta distância, ou se a capacitância for alta, recomendamos o uso de reatância.

Como limitar o número de partidas da Soft-Starter?

Quando houver a necessidade de limitar o número de partidas, habilite a função de "Intervalo de tempo entre partidas" no parâmetro P36. Sua função é de proteção. Atua limitando o intervalo mínimo de tempo entre partidas conforme ajuste do parâmetro.

  • Para que esta função tenha efeito, o intervalo de tempo programado em P36 deve ser maior que o tempo programado para tempo de desaceleração em P04;
  • Durante a troca do sentido de giro do motor, o novo acionamento do motor só será realizado após transcorrido o tempo programado em P36, desde o comando de troca do sentido de giro.
  • 1
  • ...
  • 55
  • 56
  • 57
  • ...
  • 271
WEG S.A.