Automation Systems

With thirty years of experience as system integrator, developing software applications for PLCs and supervisory applications, WEG counts on a solid team of engineers and specialists in automation for Sugar & Alcohol plants, from the instrumentation project to the development of supervision and control systems, with a high level of integration between the different levels of process control and automation.

Remote Operations and Maintenance

Using resources of remote connection via internet, in a safe and quick way, maintenance and operations of the plant are carried out at with reduced costs.

Supervision and Control of Steam and Energy Production (Turbogenerator and Boiler)

WEG automation systems for the electrical sector covers the whole cycle for energy generation: transportation control and biomass preparation, automatic boiler control, as well as automatic operation of the turbine and generator. Currently, hundreds of projects in the energy sector are in operation with WEG control systems.

  • Automação completa de caldeiras a gás e de biomassa
  • Controle automático de importação e exportação de energia
  • Monitoramento completo de turbinas a vapor
  • Controle automático de queimadores a gás e óleo diesel
  • Integração do sistema de tratamento de água e pátio de biomassa
  • Integração dos cubículos de média tensão com redes de alto desempenho
  • Controle de variáveis de processo por meio de algoritmos PID e controle avançado

Supervisão e Controle da Moenda e Difusor

  • Sincronismo de velocidade entre rolos
  • Controle de distribuição de carga
  • Supervisão dos subsistemas auxiliares
  • Controle em cascata para nível dos ternos
  • Supervisão e operação local via IHM
  • Controle automático para embebição
  • Indicadores e totalizadores de produção

Supervisão e Controle do Processo

Solução completa de automação para todo o processo de produção de Açúcar & Etanol, desde o projeto de instrumentação até o desenvolvimento do sistema de supervisão e controle. Através de especialistas no setor a solução permite um alto nível de integração entre os diferentes níveis de automação e controle do processo.

A automação com foco na necessidade de cada cliente permite criar sistemas integrados e customizados, facilitando a operação e manutenção da planta.

Cases

Usina Costa Bioenergia, em Umuarama no Paraná.

Assista o vídeo

Conheça nossas Soluções

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Açúcar e Etanol.

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco