Back to My Account
Com expertise no desenvolvimento de soluções em acionamentos a WEG fabrica e aplica turbinas a vapor, redutores e multiplicadores em muitos processos que necessitam de acionamentos para torque ou redução de velocidade.
Evolução exige inovação. Por isso, se a sua indústria quer aumentar a produtividade, otimizar processos e gerar mais lucro, a WEG oferece soluções completas para substituição dos acionamentos mecânicos ou elétricos que contribuirão para sua indústria elevar os níveis de eficiência.
With modular design, WEG turbines guarantee greater installation flexibility, always prioritizing convenience, safety, efficiency and, above all, savings. They are used in:
They can be single or multistage and are available with impulse or reaction technology, with the back pressure type being the most widely used. They are available from 1 MW upwards, and operate at low, medium and high pressure and temperature.
They are machines built according to international standards, and their projects also use the most advanced calculation programs available, ensuring full control of all parameters, including gearing, lubrication, heat dissipation, cooling, speed control and coupling selection.
Fabricado com a mais alta tecnologia, o redutor/multiplicador industrial da WEG é utilizado nas mais diversas aplicações industriais. Construído em eixos paralelos ou ortogonais, o redutor está disponível em diversos tamanhos, de um a quatro estágios de redução, podendo ser acionado por turbinas a vapor ou motores elétricos.
O Multiplicador de Velocidade da linha MTH é um equipamento acionado por turbinas hidráulicas aplicadas em baixas quedas de água em projetos de pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras de energia elétrica.
Todas as soluções e equipamentos são entregues com serviços especializados de campo: instalação, comissionamento, start-up, operação, monitoramento e assistência técnica em pós-venda – um diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidade do mercado na WEG.
Reconhecida como autoridade em geração de energia limpa, a WEG também disponibiliza serviços mecânicos, elétricos e eletrônicos aplicados em equipamentos da marca própria e de outros fabricantes, como: revisão, reparos, recuperação, reforma, repotenciação, modernização e manutenção em atendimento de plantão 24h.
Além de turbinas a vapor, redutores, geradores e multiplicadores, são fornecidas soluções completas que abrangem equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e digital para indústria 4.0.