Volver a Mi cuenta
Qualidade e vantagens competitivas são implementadas com a aplicação de processos eficientes e aprimorados. As soluções de automação WEG proporcionam resultados eficazes para a indústria.
Com décadas de experiência no desenvolvimento de produtos eletrônicos, a WEG oferece soluções de alta performance e eficiência para acionamento e proteção de motores elétricos industriais. Desenvolvidos de acordo com normas internacionais, os produtos da linha de Drives & Controls WEG são ideais para as mais diversas aplicações, como misturadores, esteiras transportadoras, equipamentos de corte de carne e pequenos ventiladores, por exemplo.
Conheça as soluções de automação WEG adequadas para a setor.
Flexibilidade
Productos altamente resistentes a ambientes agresivos e impactos
Alto nivel de seguridad para los operadores
Productos en conformidad con las normas nacionales e internacionales
Con una línea completa de variadores de velocidad y arrancadores suaves de baja y media tensión, controladores lógicos programables, softwares e interfaces de operación, WEG ofrece flexibilidad y tecnología para aumentar la productividad y confiabilidad de los procesos industriales.
Productos con grado de protección IP66, especialmente desarrollados para operar en ambientes húmedos, proporcionando seguridad contra bacterias, corrosión y contaminación.
Aplicaciones HVAC-R
Función SoftPLC
Ahorro de energía
Desde contactores hasta disyuntores en caja moldeada, pasando por arrancadores, relés de sobrecarga y llaves fin de curso, además de una línea completa de botoneras y luces piloto, WEG ofrece un extenso portafolio de mando y protección de motores eléctricos, desarrollado para distintas necesidades en la industria de Alimentos y Bebidas.
Productos con grado de protección IP66, especialmente desarrollados para operar en ambientes húmedos, proporcionando seguridad contra bacterias, corrosión y contaminación.
Specially developed to comply with national and international safety standards, the Safety Line offers standalone solutions or integrated solutions with safety systems, helping to reduce accident risks and ensuring protection for operators and machines, which increases the reliability of the production processes.
Developed for different applications in the Food and Beverage industry, WEG electrical panels comply with international quality and performance standards and requirements, ensuring the safety of operators and machinery. The high rate of product standardization of the products provides easy assembly, installation, maintenance, modular expansion and interchangeability.
Specific product lines for HVAC-R systems, water treatment, paint booths, solar, marine and offshore applications
Easy assembly, connection and inspection
Reduced dimensions
Modularity: easy and fast expansion
Easy access to the compartments for maintenance by means of removable covers and doors
Interlock system against wrong operations
Download our brochure and know more about our solutions for Food and Beverage.
Download