Quais as dimensões da soft-starter SSW08?

A figura a seguir, em conjunto com a tabela, traz as dimensões da soft-starter SSW08 e dos furos para fixação:

*IP20 com Kit opcional para a mecânica 3.

Como instalar a soft-starter SSW08?

Para a instalação da soft-starter SSW08 deve-se deixar no mínimo os espaços livres ao redor da soft-starter conforme ilustrado na figura a seguir, e as dimensões de cada espaçamento descritas na tabela:

Instalar a Soft-Starter SSW08 na posição vertical de acordo com as seguintes recomendações:

· Instalar em superfície razoavelmente plana;

· Não colocar componentes sensíveis ao calor logo acima da Soft-Starter SSW08.

Observação:

· Ao montar uma soft-starter em cima da outra, usar a distância mínima A + B e desviar da soft-starter superior o ar quente que vem da soft-starter de baixo;

· Prever eletrodutos ou calhas independentes para a separação física dos condutores de sinal, controle e potência.

Qual a potência nominal dissipada da soft-starter SSW08?

Para soft-starters SSW08 instaladas dentro de painéis ou caixas metálicas fechadas, prever exaustão adequada para que a temperatura fique dentro da faixa permitida. A tabela abaixo apresenta as potências nominais dissipadas de cada modelo:

Qual a localização dos bornes de potência da soft-starter SSW08?

Os bornes de conexão de potência podem assumir tamanhos e configurações diferentes dependendo do modelo da soft-starter SSW08, conforme mostra a figura a seguir:

· R/1L1, S/3L2 e T/5L3: rede de alimentação da potência;

· U/2T1, V/4T2 e W/6T3: conexão para o motor.

Qual a especificação dos cabos de potência e aterramento da soft-starter SSW08?

As especificações das bitolas mínimas dos cabos são descritas na tabela a seguir, porém são válidas somente nas seguintes condições:

· Cabos de cobre com isolação de PVC 70ºC, temperatura ambiente de 40ºC, instalados em canaletas perfuradas e não aglomerados;

· Barramentos de cobre nu ou prateado com cantos arredondados de 1mm de raio, temperatura 80ºC e temperatura ambiente de 40ºC.

  • 1
  • ...
  • 238
  • 239
  • 240
  • ...
  • 271
WEG FRANCE SAS
  • 60 Avenue des Arrivaux, ZI de Chesnes La Noirée, Saint-Quentin-Fallavier - 38070 - 38 > Isère / Francia
  • Teléfono: +33 47499 1135
  • Correo electrónico: info-fr@weg.net