WEG
  • Indice
  • Produits
    • PRODUITS ET SOLUTIONS DURABLES
    • Technologies et innovation pour la transition énergétique et la décarbonation
    • Chaîne d'approvisionnement responsable
  • Opérations
    • OPÉRATIONS CIRCULAIRES ET EFFICACES
    • Eco-efficacité et gestion des déchets et émissions
    • Carbone neutre dans les opérations
  • Personnes
    • COLLABORATEURS ET COMMUNAUTÉS ENGAGÉS
    • Croissance durable des communautés
    • Bien-être intégral, diversité et inclusion
  • Gouvernance
    • GOUVERNANCE ET CONDUITE ÉTHIQUE
    • Engagement et communication transparente
    • Conformité et intégrité
WEG - Driving efficiency and sustainability

Carbone neutre dans les opérations

Programme WEG de Carbone Neutre

Dans le contexte des émissions de GES et du changement climatique, en 2022, WEG a fait un pas important en créant le Programme WEG Carbone Neutre.

Le programme vise à mobiliser des efforts pour atteindre les objectifs fixés en matière d'émissions de GES pour l'ensemble du groupe WEG. Les objectifs à moyen et à long terme sont de réduire de 52% ses émissions opérationnelles d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050, en utilisant comme année de référence l'année 2021. En outre, le programme établit des directives, des actions et des responsabilités, formalisant son engagement envers ses parties prenantes face aux défis de la lutte contre le réchauffement climatique et du changement climatique, un sujet essentiel pour l'entreprise.

Les objectifs mondiaux du Programme WEG Carbone Neutre ont été fixés en suivant des critères méthodologiques internationalement acceptés et alignés sur les CDN (Contribution Déterminée au niveau National) des pays où WEG a des opérations industrielles, qui se réfèrent aux engagements gouvernementaux de réduction des GES pris par les pays signataires de l'Accord de Paris.

Objectifs

2030 Réduire les émissions de GES de 52%

2050 Atteindre la neutralité carbone

Emissions mondiales WEG de Portée 1 et Portée 2. Année de référence 2021.

ACCÉDEZ ICI À LA LETTRE DE VÉRIFICATION DE L'INVENTAIRE DES GES WEG (ISO 14064-1)

Principales actions pour la réduction des émissions

Portée 1: Principaux projets de réduction

  • Remplacement de la chaudière au gaz naturel par une chaudière électrique;
  • Remplacement de l'essence par de l'éthanol;
  • Réparations sur les purgeurs de chaudières;
  • Remplacement des chariots élévateurs au gaz naturel par des chariots élévateurs électriques.

Portée 2: Utilisation d'énergie renouvelable (Prévision 2024)

  • Brésil 90% et Global 75% d'énergie renouvelable

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

Parceria entre Natura, WEG e ATAIC inaugura agroindústria movida à energia solar na Amazônia

Parceria entre Natura, WEG e ATAIC inaugura agroindústria movida à energia solar na Amazônia

Instalação de sistema fotovoltaico, com armazenamento de energia em baterias, amplia autonomia energética e produtividade de 470 famílias agroextrativistas na Ilha das Cinzas, no Pará

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

Companhia apresenta avanços significativos em diversos aspectos

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

Soluções tecnológicas da WEG reforçam eficiência, confiabilidade e sustentabilidade no setor de celulose

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability