Perguntas Frequentes

O que é o erro E04?

O E04 indica sobrecarga no motor.

As possíveis causas são:

  • Ajuste de P21, P25 e P26 muito abaixo para o motor utilizado;
  • Carga no eixo do motor muito alta;
  • Elevado número de partidas sucessivas.

Veja mais detalhes sobre as possíveis causas em "O que fazer quando ocorre E04?".

O que fazer quando ocorre o erro E04?

O E04 ocorre quando há Sobrecarga no motor.

Verifique as possíveis causas abaixo:

  • Carga excessiva no eixo do motor:

    • Verifique a corrente do motor via P73 ou P72, se ela estiver maior do que o valor programado em P21 multiplicado pelo fator de serviço em P26, então E04 deve mesmo ocorrer;
    • Verifique se o eixo do motor não está travado e se a carga está nas condições nominais.

  • Elevado número de partidas sucessivas:

    • Deve-se esperar a redução do valor do conteúdo de P82 antes de tentar partir novamente o motor. Veja também "Qual é a função da indicação do estado da proteção térmica do motor (P82)?";
    • Programe P36 (intervalo de tempo entre partidas) nas Soft-Starters com versões de software V5.00 ou superiores.

  • Parametrização incorreta:

Se não forem programados corretamente, os seguintes parâmetros podem causar a atuação precoce de E04:

    • P21 Corrente do motor: Deve-se ajustar o valor da corrente nominal do motor utilizado, em valor percentual da corrente nominal da Soft-Starter.

Veja também "Como ajustar a corrente nominal do motor (P21)?";

    • P22 Corrente nominal da Soft-Starter (deve ser ajustada conforme o modelo da Soft-Starter);
    • P25 Classe térmica do motor: Ajuste a classe térmica correspondente ao motor utilizado. Veja detalhes no manual do produto ou em "Como ajustar a classe térmica de proteção de sobrecarga (P25)?";
    • P26 Fator de serviço (FS): Ajustado de acordo com o valor presente na plaqueta de dados do motor.

  • TC’S de modelo incorreto:

Quando os TC's externos forem utilizados, confira o modelo dos TC's, pois se eles tiverem uma relação de transformação menor, por exemplo um de 1500/5A no lugar de um de 3000/5A, a corrente medida parecerá maior causando E04 indevidamente. Verifique o modelo adequado de TC para cada Soft-Starter.

  • Defeito no cartão de controle:

Compare o conteúdo de P73 com uma medição feita com um alicate de corrente. Se a leitura da corrente permanecer sempre saturada ou se estiver com um erro maior do que 10% no fundo de escala, já tendo sido verificados os pontos anteriores, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Weg.

O que é o erro E05?

O erro E05 indica Subcorrente.

As possíveis causas são:

  • Pouca carga no motor;
  • Problemas mecânicos;
  • Parametrização incorreta;
  • TC’s de modelo incorreto;
  • Defeito na Soft-Starter.

Veja mais detalhes sobre as possíveis causas em "O que fazer quando ocorre E05?".

O que fazer quando ocorre o erro E05?

O E05 ocorre quando a corrente (P72) permanecer abaixo do valor ajustado em P14 durante um período de tempo superior ao estabelecido em P15.

  • Com P15=off (padrão de fábrica), a proteção fica desabilitada;

Verifique as possíveis causas abaixo para o E05:

  • Pouca carga no motor:

    • Bomba funcionando a seco, com vazão muito baixa ou com alguma válvula totalmente fechada;
    • Carga desacoplada do eixo do motor;
    • Verifique a carga.

  • Problemas mecânicos:

Verifique o acoplamento do motor com a carga:

    • Acoplamento;
    • Redutor;
    • Polias.

  • Parametrização incorreta:

Verifique o conteúdo dos seguintes parâmetros:

    • P22 Corrente nominal da Soft-Starter, deve ser ajustada conforme o modelo da Soft-Starter;
    • P14 Subcorrente imediata, verifique se está conforme o desejado;
    • P15 Tempo de subcorrente imediata.

  • TC’s de modelo incorreto:

Quando os TC's externos forem utilizados, confira o modelo dos TC's, pois se eles tiverem uma relação de transformação maior, por exemplo um de 3000/5A no lugar de um de 1500/5A, a corrente medida parecerá menor causando E05 indevidamente.

  • Defeito na Soft-Starter:

    • Se P72 e P73 ficarem sempre em zero, mesmo com corrente no motor, então ao menos um dos seguintes componentes deve estar com defeito:
    • O cartão de controle;
    • A fiação dos TC's;
    • Os TC's ;
    • Ocorrendo E05 com P15 = off ou com a corrente (P72) maior do que P14, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Weg.
Qual é a corrente nominal e corrente máxima da Soft-Starter?

Tabela de correntes para conexão e
Temperatura ambiente de 40ºC

Modelo
SSW-04

40ºC

Corrente
Nominal3xIn
@ 20s

Corrente Nominal
4.5xIn
@ 20s

Corrente Máxima
Regime Contínuo (*)

A

A

A

16

16

11

17,6

30

30

20

33

45

45

30

49,5

60

60

40

68

85

85

57

96

Tabela de correntes para conexão e
Temperatura ambiente de 55ºC

Modelo
SSW-04

55ºC

Corrente
Nominal
3xIn
@ 20s

Corrente Nominal
4.5xIn
@ 20s

Corrente Máxima
Regime Contínuo (*)

A

A

A

16

16

11

17,6

30

27

18

29,7

45

38

26

41,8

60

52

35

58,9

85

80

55

90,3

Observação:

(*) Esta corrente é para funcionamento em regime contínuo, não sendo permitido as 10 partidas por hora, apenas 1 partida.

  • 1
  • ...
  • 64
  • 65
  • 66
  • ...
  • 271
WEG COLOMBIA S.A.S.
  • Km 2 vía Siberia – Tenjo Terminales Logísticos de Colombia – Manzana 2 Tenjo - Bogotá / Colômbia
  • Teléfono: +57 1 416 0166 / +57 1 307 4820
  • Correo electrónico: info-co@weg.net