Retornar para Minha Conta
Para ajudá-lo a criar e manter um ambiente limpo, seguro e compatível, a Divisão de Tintas WEG oferece uma variedade de soluções em tintas líquidas e em pó.
Você pode escolher entre uma diversidade de revestimentos duráveis de alto desempenho para pisos, tanques, tubos, máquinas e equipamentos que minimizam o tempo de inatividade, os custos de manutenção e atendem aos padrões de processamento de alimentos.
O piso de uma instalação de processamento de alimentos é normalmente exposto a todos os tipos de subprodutos alimentares, incluindo gorduras, óleos, sangue, açúcar e ácidos alimentares naturais. Algumas dessas substâncias podem causar sérios danos ao piso devido à sua corrosão.
Além disso, a tinta de uretano para pisos tem propriedades antimicrobianas altamente eficazes, de modo que bactérias e fungos não se proliferam em o chão. Com propriedades autonivelantes, a tinta de uretano é fosca e também um material extremamente higiênico, resultando em fácil e de limpeza rápida, pois não possui porosidades que absorvem qualquer tipo de sujeira.
Os ambientes das câmaras frigoríficas, freezers walk-in são diferentes de qualquer outro ambiente. Exposição regular a ciclos térmicos durante o procedimento de limpeza e saneamento e a condensação severa são alguns dos desafios enfrentados nestes ambientes que exigem tintas de alto desempenho. Este tipo de aplicação pode curar em baixa temperaturas de até -5 °C, facilitando o processo, pois o equipamento não precisa ser desligado. Além disso, eles oferecem excelente resistência ao impacto e aos produtos químicos. O piso da câmara fria é típico para supermercados, hospitais, indústrias alimentícias, de bebidas, laticínios e farmacêuticas.
Resistente à temperaturas abaixo de zero.
Resistente a ciclos periódicos de congelamento e descongelamento
Resistência à impacto
Resistência ao transporte a manuseio
La pintura tiene como objetivo principal proteger los tanques de acero y hormigón contra las intemperies y las paredes internas de los tanques contra la corrosión.
WEG desarrolla tecnologías para pintura externa de tanques capaces de soportar temperaturas hasta 220 ºC (428 ºF) y aplicación en superficies calientes hasta 85 ºC (185 ºF) sin parada total.
De la misma forma que la pintura interna proporciona una adecuada protección anticorrosiva con pinturas atóxicas, existe una barrera extra contra la proliferación de bacterias y microorganismos que pueden ser prejudiciales para los alimentos.
Cuando el equipo se pinta con tintas de alto desempeño, se evitan problemas, garantizando la productividad y la ganancia esperados, reduciendo gastos con arreglos en el revestimiento y paralización de la producción no programada.
WEG aplica distintas tecnologías para atender las normas técnicas para pinturas en polvo y líquidas para uso en contacto con agua potable y bebidas alcohólicas.
Descargue nuestro folleto y conozca más sobre nuestras soluciones para Alimentos y Bebidas.
Download