Zurück zu Mein Konto
WEG bietet die Komplettlösung an Elektromotoren, Wechselstromgeneratoren, Automation, Transformatoren und Lackierungen für den Schiffsmarkt. Dazu gehören aber nicht nur modernste Produkte und Dienstleistungen, sondern auch integrierte technische Dienste und Automationssysteme wie beispielsweise das dynamische Positionierungssystem und weitere spezifische Lösungen für Schiffe. Zuverlässige Lösungen mit elektrischen Maschinen zur Verwaltung, Instandhaltung und Bereitstellung von Diensten an Bord. Technologien, Dienstleistungen, On-Shore- oder Off-Shore-Lösungen – bei WEG sind Sie immer an der richtigen Adresse.
Motoren von WEG sind so ausgelegt, dass sie die Betriebskosten senken, die Energieeffizienz steigern, die Zuverlässigkeit verbessern und zugleich einen geringeren Wartungsaufwand erfordern.
WEG bietet ein Komplettpaket aus elektrischen Schaltanlagen, Frequenzumrichterantrieb, USV und Batterieladesystemen, die jeweils von hochqualifizierten Ingenieuren entwickelt und integriert werden.
WEG bietet umfassende Lösungen zur Energieerzeugung für Schiffe, Plattformen und Antriebssysteme. Die Produkte wurden von hochqualifizierten Ingenieuren und Experten für Energieerzeugung mit modernster Technologie nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt, um den Bedürfnissen weltweit gerecht zu werden.
Speziell für den maritimen Sektor bietet WEG eine ganze Reihe an Transformatoren in Trockenbauweise. Die Wicklungen dieser Transformatoren werden mittels Vakuum-Druckimprägnierung mit qualitativ hochwertigem Epoxidharz eingekapselt, um dort eine sicherere und zunehmend kompaktere Konstruktion zu bieten, wo die Kosten für Installation, Wartung und reparaturbedingte Ausfallzeiten bei der Produktentscheidung ausschlaggebend sind. Trockentransformatoren von WEG eignen sich ideal für den Einsatz in engen Räumen, da sie nicht explosionsgefährdet sind und das Ausbreiten von Bränden verhindern.
Farb- und Schutzlackierungen für Konstruktionen und Schiffe auf See und/oder in Flüssen sowie für große und kleine Touristenschiffe bieten Schutz, Beständigkeit und eine ansprechende Optik. Dank des umfassenden Produktportfolios für verschiedene Marineanwendungen – von Grundierungen für Stahlbleche bis hin zu kräftigen Korrosionsschutzbeschichtungen aus Epoxidharz – sind bis zu fünf Jahre lang keine umfangreichen Wartungsarbeiten erforderlich.
Produkte und Systeme von WEG werden speziell auf die Anforderungen von Marineanwendungen abgestimmt. Auf Anfrage legen wir bei Produktlieferung gern die Prüfbescheinigungen der Zertifizierungsstellen bei (ABS, Bureau Veritas, DNV, Germanischer Loyd, Lloyd’s Register u. a.).
Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.