Volver a Mi cuenta
Utilizado nos mais diversos segmentos, pode apresentar economia de até 70% no consumo de energia quando aplicada a solução WEG. Além de redução no consumo de água e custos com manutenção e operação das válvulas de controle e vazão do sistema.
Saiba maisUtilizados nos mais diversos segmentos, pode apresentar economia de até 70% no consumo de energia quando aplicadas a solução WEG, além de redução no custo de manutenção e operação de dampers e melhor controle da vazão do sistema. Em ventiladores de combustão, pode-se obter melhor qualidade da queima e economia do combustível utilizado.
SAIBA MAISSistema para refrigeração de água muito utilizado na indústria, seja para refrigeração de sistemas de ar condicionado ou de equipamentos. A economia de energia elétrica com a solução WEG para esta aplicação varia entre 40 a 80%, além de economizar água e produtos químicos.
Saiba maisEquipamentos de filtração de ar são amplamente utilizados na indústria, seja para limpeza e despoeiramento de postos de trabalho ou exaustão de gases. Conheça a solução WEG que pode reduzir o consumo de energia em até 60% do seu filtro de mangas. Além de outras vantagens como aumento da vida útil dos elementos filtrantes, redução do consumo de ar comprimido e menor desgaste de tubulações.
Saiba maisA aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.
SAIBA MAISUne des applications agroalimentaires les plus importantes est celle qui a été conçue pour stocker et conserver la qualité du grain. La solution que WEG propose permet de réduire la consommation d'énergie électrique de 90%. En plus du contrôle précis du volume de produit stocké, elle permet d'améliorer la qualité du grain.
Know moreMachine utilisée dans un procédé de fabricationà grand volume dans lequel le plastique en granulé est fondu puis étiré pour avoir une forme longiline. La solution WEG permet d'avoir jusqu'à 30% d'économie d'énergie.
Know moreLes centrales hydrauliques sont composées de divers dispositifs tels les pompes volumétriques, les vannes directionnelles et les clapets de retenue pour les réservoirs d'huile. La solution WEG, spécialement conçue pour ce système, permet une diminution de la consommation d'énergie électrique jusqu'à 60 %.
Know moreUtilisé dans le contrôle de la taille des grains dans les industries minières et de la céramique. La solution WEG peut réduire la consommation jusqu'à 35% sans compter l'amélioration de la productivité, la souplesse opérationnelle et la réduction de l'usure mécanique de l'équipement.
Know moreMachines qui bénéficient en priorité des projets d'efficacité énergétique. Les économies d'énergie peuvent atteindre 30% avec une pression uniforme dans la canalisation et une diminution de l'usure mécanique.
Know moreMachine qui consomme beaucoup d'énergie et est utilisée au sein des usines de conditionnement de la viande, des supermarchés, des centres commerciaux et des entreprises qui utilisent une chambre froide. Lorsque la solution WEG est mise en oeuvre la diminution de la consommation d'énergie électrique peut atteindre 30 %. Parmi les autres avantages, citons l'uniformité de la température dans la chambre froide, un confort thermique accru et une usure mécanique réduite.
Know moreVocê sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?
Know more