Solution efficace et compacte, qui offre une performance supérieure avec une taille et un poids réduits par rapport à la ligne précédente (jusqu'à 25% de densité de puissance supérieure - kW/kg), ainsi qu'à ses concurrents sur le marché. Il favorise ainsi l'utilisation rationnelle des matières premières dans la fabrication des moteurs, ainsi que des effets potentiels de leur transformation, présentant une réduction d'environ 15% des émissions de GES par rapport à la ligne précédente.
Inverseur de fréquence de haute technologie pour l'activation et le contrôle de moteurs triphasés à induction et à aimants permanents. En raison de sa technologie, ce modèle d'inverseur offre des économies d'énergie, de la sécurité, une augmentation de la productivité et une qualité dans le réseau de processus dans lequel il est mis en œuvre. Le CFW900, en combinaison avec des moteurs à aimants permanents, offre la solution la plus efficace en termes d'efficacité énergétique sur le marché. La nouvelle interface IHM avec connectivité Bluetooth® est idéale pour les fabricants de panneaux et les assistants techniques, permettant la programmation, la surveillance, la sauvegarde des paramètres et d'autres fonctionnalités via des tablettes ou des smartphones.
Pour une application dans les machines à laver à chargement frontal, elle présente une amélioration de 60% de l'efficacité du cycle de fonctionnement et, par conséquent, une réduction des GEE pendant la phase d'utilisation. Cette ligne représente actuellement 20% du volume commercialisé par WEG pour les machines à laver à chargement frontal.
En juillet 2022, WEG a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme d'éoliennes avec une puissance de 7 MW et un diamètre de rotor de 172 mètres pour les pales. Cette éolienne deviendra la plus grande machine en fonctionnement sur le marché.
brésilien. Plus puissant et plus efficace, le nouveau modèle offre une plus grande génération pour les projets éoliens.
Die WEG festigt sich als einer der führenden Anbieter von Produkten und Lösungen für Solarkraftwerke in Brasilien und bringt die Effizienz, die die Nachhaltigkeit in Städten, Industrien, der Landwirtschaft und den Häusern im ganzen Land vorantreibt. Die WEG verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Produkten für Photovoltaik-Projekte in allen Phasen des Unternehmens, mit Lösungen für das Energiewandlungssystem und die interne Verteilung der Anlage bis zum Anschlusspunkt an das Stromnetz über Hochspannungssubstationen.
WEG a été sélectionnée pour fournir les générateurs de l'UHE São Roque, située à Vargem/SC. Les générateurs sont l'une des parties les plus importantes qui composent le projet pour l'UHE São Roque. Pesant 285 tonnes chacun et ayant un diamètre d'environ huit mètres, ces équipements sont parmi les plus grands hydrogénérateurs électriques jamais produits par WEG.
L'UHE São Roque a une puissance installée de 142 MW qui, en moyenne, est suffisante pour alimenter une ville d'environ 170 000 habitants. Les générateurs sont entrés en service commercial en juillet 2022.
Les systèmes de stockage d'énergie sont utilisés dans les installations commerciales ou industrielles, offrant une solution complète pour le stockage et la gestion de l'énergie électrique stockée, pouvant être configurés pour exercer plusieurs fonctions dans des systèmes intelligents de génération, de transmission et de distribution d'énergie électrique. Le système est composé d'une solution de contrôle et de gestion énergétique, étant principalement indiqué pour des applications dans des systèmes installés derrière le compteur dans les industries, les commerces, les centres commerciaux, les condominiums résidentiels et l'infrastructure de mobilité électrique.
La fiabilité des transformateurs développés pour les centrales solaires vise à garantir l'approvisionnement en énergie, permettant l'accès à l'électricité par le biais de sources de production d'énergie renouvelable. Dans la gamme de transformateurs pour les centrales éoliennes, WEG a développé un projet électrique et mécanique pour un transformateur extrêmement compact. En outre, en raison de la configuration de l'installation, où la source et l'unité de transformation sont très proches l'une de l'autre, le système permet moins de pertes et plus d'efficacité énergétique.
WEG développe constamment des technologies innovantes pour créer des systèmes de traction électrique, ainsi que toute l'infrastructure électrique nécessaire pour le fonctionnement des véhicules électriques. Les systèmes de traction électrique WEG peuvent être appliqués à divers véhicules routiers, ferroviaires et de navigation, tels que les camions et les bus urbains, les fourgonnettes, les chariots élévateurs électriques, les trains, les monorails, les navires de soutien et les remorqueurs.
Sistemas inteligentes são capazes de integrar os mais variados dispositivos e máquinas, bem como instalações e processos, promovendo eficiência na tomada de decisão e aumento da eficiência operacional. Soluções e sistemas mais inteligentes também promovem a utilização mais eficiente de recursos energéticos ajudando a reduzir pegada de carbono das operações em todos os níveis.
A WEG fornece sistemas de controle completamente integrados, garantindo ainda alto desempenho dos processos industriais, facilidade de operação e ganho de produtividade por meio de tecnologia de ponta. O sucesso da integração desse sistema está na sinergia dos produtos WEG, na qual motores, drives, geradores, painéis elétricos e softwares são integrados, fornecendo a solução ideal para cada necessidade. O controle de processos industriais exige sistemas de automação com elevado grau de confiabilidade e disponibilidade, além de facilidade para equipes de manutenção no gerenciamento de ativos, estendendo a vida dos equipamentos e racionalizando o uso de recursos.
O WEG Transformer Fleet Management é a solução ideal para monitorar on-line e gerir a frota de transformadores a óleo ou do tipo seco, possibilitando que os clientes maximizem a eficiência das suas operações, em apoio à gestão otimizada de plantas industriais, de geração de energias renováveis e de infraestrutura. Já a solução WEG Power Transformer Specialist é uma solução digital aplicada no monitoramento e na gestão de transformadores de potência que, integrada à plataforma WEG Transformer Fleet Management, centraliza os sinais de uma série de sensores instalados no equipamento.
Desenvolvido para levar mais praticidade e agilidade na operação, na manutenção e na gestão de plantas industriais, o WEG Motion Fleet Management é a solução ideal para monitorar e elevar a disponibilidade da frota de acionamento industrial. Baseado em tecnologia “cloud computing”, o monitoramento dos ativos pode ser acompanhado a qualquer momento e de qualquer parte do mundo. Com o Motion Fleet Management, é possível conhecer o estado operacional de motores e drives (inversores e soft-starters) de baixa e média tensão, redutores, motorredutores, compressores entre outros ativos, que estejam aplicados em qualquer tipo de indústria ou instalação
A tecnologia Ultra Low Bake (ULB) consiste em reduzir o tempo de cura ou a temperatura de cura das tintas em pó. Atrelado a essa redução de tempo ou temperatura (que pode chegar até 35% de redução), reduzindo a quantidade de gás que é utilizado nas estufas de cura dos seus clientes e parceiros e reduzindo as emissões de GEE.
Os parceiros da WEG que possuem essa tecnologia na sua linha de produção, além da redução do impacto ambiental, têm aumento significativo de produtividade e em sua competitividade. A WEG possui quarenta produtos desenvolvidos com essa finalidade.
A WEG adota, em sua cadeia de valor, iniciativas que estão alinhadas aos princípios da economia circular, através de práticas como reinserção de resíduos dos processos como matérias-primas, como por exemplo sucatas de aço da estamparia para fabricação de peças fundidas, adoção de programas de recuperação de materiais no fim do ciclo de vida de produtos através da logística reversa e planos de troca.
A aplicação desses conceitos e práticas permitiram à WEG atingir um índice de eficiência material próximo de 85%. A WEG também está em constante melhoria e evolução da eficiência energética de seus produtos e de soluções de retrofit para a extensão da vida útil de algumas linhas de produtos. Equipes qualificadas atuam tanto nos processos de desenvolvimento de novos produtos e na concepção de novas linhas quanto na implantação de processos industriais mais eficientes.
A WEG aplica a ACV (Análise de Ciclo de Vida), gerando os EPDs (Environmental Product Declarations) conforme as demandas dos clientes, pretendendo, nos próximos anos, ampliar a aplicação dessas ferramentas.