Retornar para Minha Conta
WEG, a través de su unidad de pinturas, actúa desde hace más de 30 años en el suministro de soluciones en protección a corrosión, a través de pinturas industriales y anticorrosivas, atendiendo a fabricantes de máquinas, equipos y estructuras metálicas, con óptimas referencias en el sector de minería y una amplia red de técnicos de pintado en Brasil. Para cumplir las diferentes exigencias en los procesos de extracción, beneficiación y transporte de minerales, las pinturas WEG tienen como objetivo evitar accidentes con corrosión, disminuir gastos de mantenimiento del pintado y evitar paradas no programadas, garantizando mayor productividad.
Las diversas características encontradas durante la extracción de los minerales, en las industrias de beneficiación y en los procesos de manejo, como la exposición a agentes químicos y corrosivos, ambientes con alta humedad, asociada al poder abrasivo, generan necesidad por materiales y revestimientos de alta performance.
En los procesos de extracción, trituración, cribado, molienda y manejo de minerales y cementos, el exceso de polvo es inherente, además de eso, en muchas situaciones, la extracción de los minerales ocurre en ambientes muy húmedos. De esa forma, los revestimientos de máquinas, equipos, correas transportadoras y estructuras metálicas deben ser altamente resistentes, de fácil aplicación, debiendo presentar excelente relación costo/beneficio.
Las líneas epoxi doble función de WEG, aliadas al acabamiento poliuretano cumplen estos requisitos plenamente, siendo ideales desde la construcción hasta el mantenimiento.
Durante el proceso de beneficiación, el uso de técnicas de separación basadas en la gravedad, flotación o lixiviación, expone los equipos al continuo contacto con líquidos, generando situaciones extremadamente agresivas. En otras situaciones, tuberías y estructuras metálicas quedan enterradas o sumergidas en agua dulce o salobre, y esto también merece atención especial.
WEG dispone de líneas de productos formuladas con las más altas tecnologías en resinas disponibles en el mercado, que garantizan excelente desempeño, como revestimientos internos y externos para el pintado de tuberías, tanques de almacenamiento y mezcla, células y columnas de flotación, decantadores, desaguadores, espesantes, clarificadores y filtros.
Algunos productos e insumos de las unidades de procesamiento son corrosivos, razón por la cual los equipos, tanques, tuberías y estructuras que permanecen en contacto con estos agentes químicos y precisan protección diferenciada. WEG también tiene líneas de productos especialmente desarrolladas para soportar estas condiciones, que implican transporte y almacenamiento de fertilizantes, insumos, ácidos y bases, equipos de mezcla y de extracción electrolítica de minerales.
Shipping ports where materials are loaded or received are continuously subject to salt spray and humidity, creating one of the most corrosive environments. Factories and processing units in areas with a high concentration of pollutants are also subject to highly aggressive conditions for machinery to operate under.
Contact us and we will be glad to answer your questions