Back to My Account
Com expertise no desenvolvimento de soluções em acionamentos a WEG fabrica e aplica turbinas a vapor, redutores e multiplicadores em muitos processos que necessitam de acionamentos para torque ou redução de velocidade.
Evolução exige inovação. Por isso, se a sua indústria quer aumentar a produtividade, otimizar processos e gerar mais lucro, a WEG oferece soluções completas para substituição dos acionamentos mecânicos ou elétricos que contribuirão para sua indústria elevar os níveis de eficiência.
Com construção modular, as turbinas WEG garantem maior flexibilidade de instalação, sempre priorizando a praticidade, a segurança, a eficiência e, principalmente, a economia. São aplicadas em:
Podem ser de simples ou múltiplos estágios e estão disponíveis na tecnologia de ação ou reação na qual o tipo de contrapressão é o mais empregado. Estão disponíveis a partir de 1 MW, operam em baixa, média e alta pressão e temperatura.
São equipamentos construídos conforme as normas internacionais, e os seus projetos também utilizam os mais avançados programas de cálculos disponíveis, garantindo o controle total de todos os parâmetros de engrenamento, lubrificação, dissipação de calor, refrigeração, controle de rotação, seleção de acoplamentos, entre outros.
Manufactured with the highest technology, WEG's industrial gearbox/multiplier solves a great variety of industrial applications. Built with parallel or orthogonal shafts, the gearbox is available in different sizes, from one to four reduction stages, and can be driven by steam turbines or electric motors.
El Multiplicador de Velocidad de la línea MTH es un equipo accionado por turbinas hidráulicas aplicadas en bajas caídas de agua, en proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas y centrales generadoras de energía eléctrica.
Todas las soluciones y equipos son entregados con servicios especializados de campo: instalación, comisionamiento, puesta en marcha, operación, monitoreo y asistencia técnica en posventa – un diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidad del mercado en WEG.
Reconocida como autoridad en generación de energía limpia, WEG también ofrece servicios mecánicos, eléctricos y electrónicos, aplicados en equipos de la marca propia y de otros fabricantes, como: revisión, reparaciones, recuperación, reforma, repotenciación, modernización y mantenimiento en atención de turno 24h.
Además de turbinas de vapor, reductores, generadores y multiplicadores, son suministradas soluciones completas que incluyen equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos y digital, para la industria 4.0.