Retornar para Minha Conta
Vertical production process aligned with the application of high quality raw materials and project customization differentiate WEG Transmission and Distribution solutions for the Food and Beverage industry. By offering complete solutions, WEG provides the entire electrical package, including the construction of internal distribution networks, transmission lines and connection to local utilities, with technical support.
WEG Substation area has know-how and extensive experience designing and building medium and high-voltage electrical systems. The company offers solutions for turnkey conventional substations, from the basic design to the detailed engineering design, including electrical studies, product and material supply and dedicated services, which include commissioning and after-sales support, coordinating and integrating all project players.
La solución transportable (SKID) es el resultado del know-how de WEG en la fabricación de soluciones móviles alineadas con las necesidades del mercado, cada vez más exigente en cuanto a seguridad y fiabilidad durante un período corto u aplicaciones permanentes, que optimizan el tiempo de implementación y reducen los costos de construcción de las instalaciones.
WEG ofrece soluciones competitivas para las más diversas necesidades, a fin de atender los más diversos requisitos técnicos en seccionadores de 15 kV a 550 kV. Una solución económica y altamente personalizada adecuada para cada layout de subestación, aún dentro de un espacio limitado.
Disponibles en clases de tensión hasta 550 kV, están proyectados para garantizar un alto desempeño en todas las aplicaciones.
Los procesos verticales de fabricación (producción del barniz electro aislante, cables eléctricos, tanques, kits aislantes, revestimientos, etc.) es una característica de destaque y una ventaja de WEG, permitiendo un amplio control de calidad en las distintas etapas de producción, así como flexibilidad en los plazos de entrega.
Offered with power range up to 20,000 kVA and voltage class up to 36.5 kV. With assured quality, WEG is among the main manufacturers of this line for the preference of consumer market. Developed by an engineering team specifically dedicated to this range of transformers due to the special features and requirements for each application, these products offer optimized dimensions for space saving installation.
Download our brochure and know more about our solutions for Food and Beverage.
Download