Como controlar as sobretensões na rede que alimenta a Soft-Starter?

O controle de sobretensões na rede que alimenta a Soft-Starter deve ser feito utilizando protetores de sobretensão com tensão de atuação de 550Vac (para linha 220-440 V) e 680 Vac (para linha 460-575 V) (Conexão Fase-Fase) e capacidade de absorção de energia de 80 joules.

Qual é a bitola da fiação que deve-se utilizar para fazer o aterramento da Soft-Starter?

Utilize no mínimo a fiação com a bitola indicada na tabela abaixo:

Cabos orientativos para Ligação Padrão (100% e 120%In)

Modelo
SSW-03 Plus (A)

Cabos de
aterramento
(mm²)

120

25

170

35

205

50

255

70

290

95

340

95

410

120

475

150

580

150

670

185

800

240

950

300

1100

2 x 150

1400

2 x 185

Cabos orientativos para conexão dentro da ligação delta do motor (100% e 120%In)

Modelo
SSW-03 Plus (A)

Cabos de
aterramento
(mm²)

120

25

170

35

205

50

255

70

290

95

340

95

410

120

475

150

580

150

670

185

800

240

950

300

Quais são as proteções que a Soft-Starter oferece?

As proteções oferecidas pela SSW-03 e SSW-04 são:

  • Sub/Sobrecorrente na saída da Soft-Starter;
  • Falta de fase na alimentação;
  • Falta de fase no motor (motor não conectado);
  • Freqüência da rede com variação ±10%;
  • Falha no Tiristor;
  • Seqüência de fase invertida (programável);
  • Sobretemperatura na potência;
  • Sobrecarga na saída (I²t);
  • Defeito externo;
  • Erro na CPU;
  • Erro de programação;
  • Erro da interface serial.
Quais são as Normas que a Soft-Starter atende?

Normas atendidas:

  • UL 508: Industrial Control Equipment
  • EN60947-4-2: Low voltage switchgear AC. Motor controllers.
Qual é o fusível recomendado para proteção da Soft-Starter?

Fusíveis a serem utilizados na entrada deverão ser do tipo ultra-rápido (U.R.) com I²t menor ou igual a 75% do valor do SCR (tiristor) indicado na tabela abaixo (A²s). Estes fusíveis protegerão o SCR em caso de curto circuito. Também podem ser utilizados fusíveis normais, ao invés de U.R., os quais protegerão a instalação contra curto circuito, PORÉM o SCR não ficará protegido.

Fusíveis Recomendados

Modelo
SSW-03 Plus (A)

Ligação
Padrão
In (A)

Dentro da ligação
delta do motor
In (A)

I²t do SCR
(kA²s)

120

250

450

119,3

170

315

500

256

205

450

700

330

255

500

700

370

290

500

700

370

340

700

700

370

410

700

1250

1452

475

900

1400

4250

580

900

1600

4250

670

900

1600

4250

800

1400

2000

4250

950

1600

2200

14000

1100

1600

-

14000

1400

2000

-

15125

  • 1
  • ...
  • 19
  • 20
  • 21
  • ...
  • 271
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / South Africa