Retornar para Minha Conta
Used in different segments, it may present savings of up to 70% in energy consumption when WEG solution is employed. In addition to reducing water consumption and cutting down costs with maintenance and operation of the system flow and control valves.
Know moreUsed in different segments, it may present savings of up to 70% in energy consumption when WEG solution is employed. In addition to cutting down costs with maintenance and operation of dampers and improving the system flow control. In combustion fans, the quality of the burn may be improved and fuel consumption may be reduced.
SAIBA MAISWater cooling system commonly used in the industry, whether for cooling air conditioning systems or equipment. Electric energy savings obtained with WEG solution for this application range from 40 to 80%, besides saving water and chemicals.
Know moreAir filtering equipment is widely used in the industry, whether for work station cleaning and dedusting or gas exhaustion. Learn how WEG solution can reduce energy consumption of your bag filter in up to 60%. In addition to other advantages, such as extended life of the filtering element, lower compressed air consumption and reduced piping wear.
Know moreA aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.
SAIBA MAISUma das aplicações mais importantes no agronegócio, cuja função é estocar e manter a qualidade dos grãos. A solução WEG permite uma economia de até 90% no consumo de energia elétrica. Além de ganhos como precisão no controle do volume estocado e melhora na qualidade do grão.
Saiba maisMáquina para conformação de polímeros plásticos de acordo com o formato desejado por meio do aquecimento do material em alta temperatura. Com a solução WEG para esta aplicação a economia de energia pode chegar a 30%.
Saiba maisMuito utilizado no controle de granulometria nas indústrias de cerâmica e mineração. Com a aplicação da solução WEG, a redução no consumo de energia elétrica pode chegar a 35%. Além do aumento na produtividade, flexibilidade operacional e menor desgaste mecânico do equipamento.
Saiba maisEquipamento altamente beneficiado por projetos de eficiência energética. Pode apresentar diminuição de até 30% no consumo de energia elétrica com maior uniformidade de pressão na rede e redução do desgaste mecânico.
Saiba maisÉ um equipamento que apresentam alto consumo de energia em frigoríficos, supermercados, shoppings, dentre outros estabelecimentos que utilizam câmaras frias. A redução do consumo de energia pode chegar a 30% quando aplicada a solução WEG. Outros ganhos vão desde a uniformidade da temperatura da câmara fria, maior conforto térmico e um menor desgaste mecânico do equipamento.
Saiba maisVocê sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?
Saiba mais