Zurück zu Mein Konto
· E/S REMOTA N: Deve permanecer em N, pois nesse modo não permite a configuração E/S remotas;
· I/O Number 0: Ajusta o número de módulos de expansão que estão sendo utilizados;
· I/O Alarm a: Para exibir falha na tela de falta ou excesso de módulos.
Bloco utilizado para fazer temporização. Ele pode ser:
Com retardo na energização;
Com retardo na desenergização;
Modo oscilador.
Dependendo do modo selecionado pode ser com ou sem reset.
Maiores informações ver em O que deve ser ajustado no bloco temporizador sem reset? e/ou O que deve ser ajustado no bloco temporizador com reset? e/ou digitar na chave de busca a palavra referente ao Modo Temporizador.
Maiores informações sobre os Modos de Temporizador, digitar na chave de busca a palavra referente ao Modo Temporizador.
Maiores informações sobre os Modos de Temporizador, digitar na chave de busca a palavra referente ao Modo Temporizador.
Unidade do temporizador :
· 1 = 0.00 ~ 99.99 s
· 2 = 0.0 ~ 999.9 s
· 3 = 0 ~ 9999 s
· 4 = 0 ~ 9999 min