Como é o funcionamento do relé quando ele está programado para "Sentido de Giro"?
Função "Sentido de Giro" - P51=3
O relé é ligado quando a entrada digital (DI3) é mantida fechada, e desligando quando aberta. O relé RL1 apenas comandará um contator que deverá ser ligado na saída da Soft-Starter, o qual fará a reversão de 2 fases de alimentação do motor. Conforme mostrado na figura abaixo. Nota:

  • Para esta função o parâmetro P54 deverá estar programado em 4 e P28=OFF;
  • Não é possível realizar a troca de sentido de giro através da Soft-Starter quando a mesma estiver conectada dentro da ligação delta do motor (P28=ON). Neste caso , quando for necessário inverter o sentido de giro no motor, inverta apenas as conexões da Soft-Starter à rede. Mantenha a eletrônica desligada durante as trocas de conexões.

Funcionamento do RL1 para reversão

Veja também: "Como inverter o sentido de giro do motor utilizando a Soft-Starter?"

Os cabos para fazer a ligação da Soft-Starter dentro da ligação delta do motor são os mesmos para fazer a ligação padrão?

Não. Para conexão dentro da ligação delta do motor, os cabos de conexão da Soft-Starter à rede, e ou o contator de isolação da rede, deverão suportar a corrente nominal do motor e os cabos de conexão do motor a Soft-Starter, e ou conexão do contator de By-pass, deverão suportar 58% da corrente nominal do motor.
É sugerida a utilização de barramentos de cobre na conexão da Soft-Starter à rede, devido as grandes correntes envolvidas e bitola dos cabos.

Posso inverter o sentido de giro do motor através da Soft-Starter com ligação dentro do delta do motor (6 cabos)?

Não é possível realizar a troca de sentido de giro através da Soft-Starter quando a mesma estiver conectada dentro da ligação delta do motor (P28=ON).
Neste caso , quando for necessário inverter o sentido de giro no motor, inverta apenas as conexões da Soft-Starter à rede. Mantenha a eletrônica desligada durante as trocas de conexões.

Como é o funcionamento do relé quando ele está programado para "Frenagem CC"?
Função "Frenagem CC" - P52=3
O relé é ligado quando a Soft-Starter recebe um comando de desliga. Para esta função deverá ser utilizado um contator conforme mostrado no item 9.6 do manual ou em "Como fazer a frenagem do motor utilizando a Soft-Starter?".

Funcionamento do RL2 para frenagem CC

Nota:

  • Tanto P51 como P52 quando programados para uma função, vão executá-las independentemente se os contatores estão ligados externamente. Portanto antes de realizar suas programações, fazer todas as ligações externas necessárias;
  • Não é possível realizar a frenagem CC quando a Soft-Starter estiver conectada dentro da ligação delta do motor (P28=ON).
Como é o funcionamento do relé RL3 para defeitos?

O relé RL3 pode funcionar de 2 maneiras:

Quando P50=1 (Desaciona com defeito)
Fecha o contato N.A. sempre que a SSW-03 Plus estiver sem ERRO.

Quando P50=2 (Aciona com defeito)
Fecha o contato N.A. somente quando a SSW-03 Plus estiver em estado de ERRO.

  • 1
  • ...
  • 35
  • 36
  • 37
  • ...
  • 271
WEG ALGÉRIE
  • Villa 23, Cité Saidi Ahmed si-caad, Bordj El Kiffan ALGER / Argélia
  • Telefone: +213 (0) 23 97 46 78 / +213 770 88 11 79
  • E-mail: info-dz@weg.net
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock