• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

O que é o kit IP20 opcional na soft-starter SSW07 / SSW08?

A função do kit IP20 é proteger contra toque nas partes energizadas.

A figura a seguir mostra como fica a soft-starter com o kit IP20 e a sua dimensão:

Quais são os motores máximos que podem ser ligados na soft-starter SSW07?

Na tabela a seguir as potências e correntes nominais conforme motores Weg, standard, IP55, IV pólos, temperatura ambiente de 55ºC:

Na tabela a seguir as potências e correntes nominais conforme UL508, temperatura ambiente de 55ºC:

Observação:

As potências máximas indicadas na tabela acima são baseadas em 3xIn da SSW-07 durante 30 segundos e 10 partidas por hora (3xIn@30s).

Quais são as características técnicas da soft-starter SSW07?

Na tabela a seguir, os dados da potência:

Na tabela a seguir, os dados da eletrônica e programação:

Qual a capacidade máxima de corrente das saídas do Clic02?

Relé de saída 8A para cada ponto, com carga resistiva.

Transistor de saída 0,3A para cada ponto.

O que é o bloco contador?

Bloco utilizado para fazer contagem, usa uma entrada digital para fazer a contagem de pulsos e conforme o valor setado, aciona a saída.

Maiores informações ver em O que deve ser ajustado no bloco contador? e/ou Como funciona os Modos de Contador 1 e 3? e/ou Como funciona os Modos de Contador 2 e 4? e/ou Como funciona os Modos de Contador 5 e 6?.

  • 1
  • ...
  • 181
  • 182
  • 183
  • ...
  • 271
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net