• Accueil
  • Préparation
  • Broyage de canne à sucre
  • Cogénération électrique
  • Processus
  • Systèmes d'automatisation
  • Revêtements
  • Services
  1. Page d'accueil
  2. Sucre et de l'éthanol - Systèmes d'automatisation

Systèmes d'automatisation

Avec trente années d'expérience dans l'intégration de systèmes, le développement d'applications logicielles pour les automates programmables industriels et les dispositifs de centralisation, WEG s'appuie sur les compétences d'une équipe d'ingénieurs compétents et de spécialistes en automatisation de sites de production de sucre et d'alcool, qu'il s'agisse de projets d'instrumentation ou du développement de systèmes de contrôle et de centralisation, avec un niveau élevé d'intégration entre les divers éléments du processus de contrôle et d'automatisation.

Opérations et maintenance à distance

En utilisant les ressources d'une connexion à distance via Internet, de manière rapide et sécurisée, les opérations et la maintenance des systèmes sont réalisées à faible coût.

Supervision et contrôle de la production de vapeur et d'énergie (Turbogénérateur et chaudière)

Les systèmes d'automatisation de WEG pour le secteur électrique couvrent l'ensemble du cycle de production énergétique : contrôle du transport et préparation de la biomasse, contrôle de la chaudière automatique, ainsi que exploitation automatique de la turbine et du générateur. Actuellement, des centaines de projets du secteur énergétique impliquent des systèmes de contrôle de WEG.

  • Automatisation intégrale de la biomasse et des chaudières à gaz 
  • Contrôle automatique de l'importation et de l'exportation d'énergie 
  • Surveillance complète des turbines à vapeur 
  • Contrôle automatique des brûleurs à gaz et diesel 
  • Intégration du système de traitement de l'eau et de la biomasse 
  • Intégration des compartiments à tension moyenne avec réseaux à performances élevées
  • Contrôle variable des processus grâce aux algorithmes du calcul proportionnel, intégral et dérivé et contrôle avancé

Supervision et contrôle du broyeur à cannes à sucre et du diffuseur

  • Synchronisation de la vitesse des rouleaux
  • Contrôle de la répartition de la charge
  • Supervision des systèmes auxiliaires
  • Régulation en cascade du niveau des broyeurs à trois rouleaux
  • Gestion et supervision à l'échelle locale via HMI
  • Contrôle automatique de l'imbibition
  • Totalisateurs et indicateurs de production

Supervision et contrôle des processus

Les solutions complètes d'automatisation pour l'ensemble du processus de production de sucre et d'éthanol sont mises à votre disposition, du développement du projet à la mise au point du système de contrôle et de surveillance. Grâce au travail des spécialistes du secteur, la solution offre un niveau d'intégration élevé entre les divers éléments du processus de contrôle et d'automatisation.

L'automatisation se concentre sur les besoins de chaque client en assurant la création de systèmes intégrés et personnalisés, simplifiant l'exploitation et la maintenance du site.

See more cases

Costa Bioenergia factory, in Umuarama, Parana.

Watch the video

Solutions

Soluções para Automação de Sistemas

Conozca más

Conzoca más sobre las novedades de WEG sobre Azúcar y Etanol.

Soluciones WEGmotion Drives suministradas a África

Soluciones WEGmotion Drives suministradas a África

El paquete integrado impulsará un molino de azúcar en una empresa del sector azucarero-energético

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

Los equipos aseguran una buena participación de la compañía en el mercado azucarero

WEG suministra paquete Motion Drives para industria tequilera en México

WEG suministra paquete Motion Drives para industria tequilera en México

El paquete integrado garantiza la eficiencia en el proceso, contribuyendo al aumento de los ahorros operativos en la industria de alimentos y bebidas

Generador WEG contribuye a la ampliación de una planta de azúcar y etanol

Generador WEG contribuye a la ampliación de una planta de azúcar y etanol

La empresa Suministro una solución customizada para atender las necesidades del cliente

WEG suministra un generador a la medida para ampliación de una planta de etanol de maíz en Sudamérica

WEG suministra un generador a la medida para ampliación de una planta de etanol de maíz en Sudamérica

La solución se diseñó para sustituir el equipo anterior por uno de más potencia y mejor performance para la planta

WEG estará presente en la Fenasucro y Agrocana 2023

WEG estará presente en la Fenasucro y Agrocana 2023

Feria ocurre del 15 al 18 de agosto, en el Centro de Eventos Zanini, en Sertãozinho, São Paulo

Soluciones WEG equipan otras dos usinas de azúcar y etanol en Brasil

Soluciones WEG equipan otras dos usinas de azúcar y etanol en Brasil

Los motores de anillo garantizarán una mayor confiabilidad del proceso y un menor impacto en el sistema eléctrico durante la puesta en marcha del equipo

WEG hace un nuevo suministro de accionamientos mecánicos para el Ingenio Batatais

WEG hace un nuevo suministro de accionamientos mecánicos para el Ingenio Batatais

Las soluciones contribuyen a la modernización de las moliendas de la usina, permitiendo más productividad y eficiencia en la operación

WEG participa en la ampliación de la capacidad de trituración en molienda

WEG participa en la ampliación de la capacidad de trituración en molienda

El equipo provisto activará el proceso de preparación de la caña de azúcar, astilladora y trituradora

WEG suministra uno de los equipos de generación de energía eléctrica más grandes de Brasil para el sector de la industria azucarera

WEG suministra uno de los equipos de generación de energía eléctrica más grandes de Brasil para el sector de la industria azucarera

La central eléctrica Cerradão reforza su generación eléctrica con uno de los equipos más grandes del sector en Brasil.

Reductores Planetarios WEG se destacan en mercados africanos

Reductores Planetarios WEG se destacan en mercados africanos

Algunas unidades están funcionando con éxito en ingenios azucareros de Zimbabue y Angola.

Turbina permite 13% de ganancia en generación de energía

Turbina permite 13% de ganancia en generación de energía

El nuevo equipo utiliza la misma cantidad de vapor para la generación adicional de 3,0 MW/h

Solución WEG modernizará molino que trabaja con rotación máxima de 14 rpm

Solución WEG modernizará molino que trabaja con rotación máxima de 14 rpm

La sustitución de los accionamientos tradicionales por esta solución WEG reducirá los costos de mantenimiento, aumentará la disponibilidad operativa además de la seguridad y facilidad durante la operación.

Equipos WEG reducen y controlan la humedad final en Vale do Paraná al 47%

Equipos WEG reducen y controlan la humedad final en Vale do Paraná al 47%

Reductor planetario, motor eléctrico y drives son responsables por accionar el terno secador de 94”

WEG suministra paquete eléctrico para la planta de etanol a base de maíz de Alcooad

WEG suministra paquete eléctrico para la planta de etanol a base de maíz de Alcooad

Ubicada en el estado de Mato Grosso, Brasil, la planta tendrá capacidad para producir 225 millones de litros de etanol por cosecha.

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Téléphone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Courriel: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica